メカニカル部品技術窓口
Φ6~20(シリンダ径6~20mm)のハイマルチシリンダ。【特長】・マウント金具なしでダイレクトに取り...
詳細を確認
ご注意:標準シリンダで、ストローク5mmのA~D寸法は、センサシリンダの寸法となります。

マウント金具なしでダイレクトに取り付けられ、埋め込み形のセンサスイッチで、スッキリフォルムを実現。
コンパクト、ダイレクトマウント角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクトに取り付けが可能。
ガイド付シリンダを標準化リニアガイドを搭載し、省スペースと不回転精度を追求。
埋め込み形センサスイッチを採用本体から出張らない埋め込み形センサスイッチを採用。本体2面のセンサ取り付け溝に埋め込んで使用。

ロッド側フランジ形、取り付け用本体タップ穴
狭い場所でもOK。埋め込み形センサスイッチ

高さを押さえた平面取り付け
縦方向取り付け用本体通し穴

幅を狭くした縦方向取り付け
ヘッド側フランジ形、取り付け用本体タップ穴

場所を取らないフランジ形取り付け
平面取り付け用本体通し穴&座ぐり
| 項目 | シリンダ径 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 16 | 20 | ||
| 作動形式 | 複動形、押出・引込単動形 | ||||
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 使用圧力範囲MPa | 複動形 | 0.15~0.7 | 0.1~0.7 | 0.08~0.7 | |
| 押出単動形 | 0.2~0.7 | 0.15~0.7 | |||
| 引込単動形 | 0.3~0.7 | 0.2~0.7 | 0.15~0.7 | ||
| 保証耐圧力MPa | 1.05 | ||||
| 使用温度範囲℃ | 0~60 | ||||
| 使用速度範囲mm/s | 50~500注 | ||||
| クッション | ゴムバンパ方式 | ||||
| 給油 | 不要(ただし、給油する場合はタービン油1種〔ISO VG32〕相当品) | ||||
| 配管接続口径 | M5×0.8 | ||||
注意 : φ6(シリンダ径6mm)でストローク30mmを超える場合は、100~500mm / sとなる。
| 作動形式 | 径 | 標準ストローク | 製作可能最大ストローク |
|---|---|---|---|
| 複動形 | 6 | 5、10、15、20、25、30、40、50、60 | 60 |
| 10 | |||
| 16 | |||
| 20 | 5、10、15、20、25、30、40、50、60、70、80、90、100 | 100 | |
| 押出単動形 引込単動形 | 6 | 5、10、15 | 15 |
| 10 | |||
| 16 | |||
| 20 |
| シリンダ径 mm | ピストンロッド径 mm | 動作 | 受圧面積 mm2 | 空気圧力MPa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||
| 6 | 3 | 複動形 | 押側 | 28.2 | - | 5.6 | 8.5 | 11.3 | 14.1 | 16.9 | 19.7 |
| 引側 | 21.2 | - | 4.2 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.8 | |||
| 押出単動形 | 28.2 | - | 0.7 | 3.5 | 6.4 | 9.2 | 12.0 | 14.8 | |||
| 引込単動形 | 21.2 | - | - | 1.5 | 3.6 | 5.7 | 7.8 | 9.9 | |||
| 10 | 5 | 複動形 | 押側 | 78.5 | 7.9 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39.3 | 47.1 | 55 |
| 引側 | 58.9 | 5.9 | 11.8 | 17.7 | 23.6 | 29.5 | 35.3 | 41.2 | |||
| 押出単動形 | 78.5 | - | 6.1 | 13.9 | 21.8 | 29.6 | 37.5 | 45.4 | |||
| 引込単動形 | 58.9 | - | 2.2 | 8.1 | 13.9 | 19.8 | 25.7 | 31.6 | |||
| 16 | 6 | 複動形 | 押側 | 201 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 |
| 引側 | 172 | 17.2 | 34.4 | 51.6 | 68.8 | 86 | 103.2 | 120.4 | |||
| 押出単動形 | 201 | - | 18.8 | 38.9 | 59.0 | 79.1 | 99.2 | 119.3 | |||
| 引込単動形 | 172 | - | 13.0 | 30.2 | 47.4 | 64.6 | 81.8 | 99.0 | |||
| 20 | 10 | 複動形 | 押側 | 314 | 31.4 | 62.8 | 94.2 | 125.6 | 157 | 188.4 | 219.8 |
| 引側 | 235 | 23.5 | 47 | 70.5 | 94 | 117.5 | 141 | 164.5 | |||
| 押出単動形 | 314 | - | 44 | 75.4 | 106.8 | 138.2 | 169.6 | 201 | |||
| 引込単動形 | 235 | - | 28.2 | 51.7 | 75.2 | 98.7 | 122.2 | 145.7 | |||
| 形式 | 標準シリンダ注 | センサシリンダ | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||||||
| 6 | 43 | 28 | 21 | 2 | 48 | 33 | 26 | 7 | 15 | 7 | 11 | 7 | 5.5 | 1.8 | M3×0.5 | M3×0.5 深さ5 |
| 10 | 48 | 31 | 23 | 2.5 | 53 | 36 | 28 | 7.5 | 17 | 8 | 11 | 10 | 7 | 2.4 | M4×0.7 | M3×0.5 深さ5 |
| 16 | 53 | 35 | 26 | 3 | 58 | 40 | 31 | 8 | 18 | 9 | 14 | 12 | 8 | 3.2 | M5×0.8 | M4×0.7 深さ6 |
| 径 | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15.5 | 10.5 | 3.4 | 8 | 7 | φ3.4座ぐりφ6深さ5(両面) | 24 | 13 | 3 | 19 |
| 10 | 18 | 10.5 | 3.4 | 10 | 8 | φ3.4座ぐりφ6深さ5(両面) | 25 | 15 | 5 | 19 |
| 16 | 20 | 12 | 4.5 | 12 | 9 | φ4.5座ぐりφ7.6深さ6.5(両面) | 33 | 20 | 6 | 25 |
| 形式 | 標準シリンダ | センサシリンダ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 20 | 61 | 40 | 31 | 8.5 | 71 | 50 | 41 | 18.5 |
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、
厳しい検査を経て商品開発した製品です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,726円 ( 4,099円 ) | 10日目 |
3,726円 ( 4,099円 ) | 10日目 |
3,806円 ( 4,187円 ) | 10日目 |
3,806円 ( 4,187円 ) | 10日目 |
3,806円 ( 4,187円 ) | 10日目 |
4,008円 ( 4,409円 ) | 10日目 |
4,008円 ( 4,409円 ) | 10日目 |
4,143円 ( 4,557円 ) | 10日目 |
4,143円 ( 4,557円 ) | 10日目 |
4,143円 ( 4,557円 ) | 10日目 |
4,988円 ( 5,487円 ) | 10日目 |
4,988円 ( 5,487円 ) | 10日目 |
5,134円 ( 5,647円 ) | 10日目 |
5,134円 ( 5,647円 ) | 10日目 |
5,134円 ( 5,647円 ) | 10日目 |
5,219円 ( 5,741円 ) | 11日目 |
5,219円 ( 5,741円 ) | 10日目 |
5,355円 ( 5,891円 ) | 10日目 |
5,355円 ( 5,891円 ) | 10日目 |
5,355円 ( 5,891円 ) | 12日目 |
5,415円 ( 5,957円 ) | 10日目 |
5,571円 ( 6,128円 ) | 10日目 |
5,048円 ( 5,553円 ) | 10日目 |
5,110円 ( 5,621円 ) | 10日目 |
13,374円 ( 14,711円 ) | 10日目 |
5,110円 ( 5,621円 ) | 10日目 |
5,196円 ( 5,716円 ) | 10日目 |
5,196円 ( 5,716円 ) | 12日目 |
5,196円 ( 5,716円 ) | 11日目 |
5,420円 ( 5,962円 ) | 10日目 |
5,355円 ( 5,891円 ) | 10日目 |
5,355円 ( 5,891円 ) | 10日目 |
12,825円 ( 14,108円 ) | 10日目 |
5,486円 ( 6,035円 ) | 10日目 |
5,486円 ( 6,035円 ) | 12日目 |
5,486円 ( 6,035円 ) | 10日目 |
6,335円 ( 6,969円 ) | 10日目 |
6,335円 ( 6,969円 ) | 10日目 |
6,335円 ( 6,969円 ) | 10日目 |
6,476円 ( 7,124円 ) | 10日目 |
13,792円 ( 15,171円 ) | 10日目 |
14,820円 ( 16,302円 ) | 10日目 |
7,730円 ( 8,503円 ) | 10日目 |
6,476円 ( 7,124円 ) | 10日目 |
14,820円 ( 16,302円 ) | 10日目 |
3,095円 ( 3,405円 ) | 8日目 |
3,240円 ( 3,564円 ) | 8日目 |
3,029円 ( 3,332円 ) | 8日目 |
3,029円 ( 3,332円 ) | 8日目 |
3,234円 ( 3,557円 ) | 8日目 |
6,460円 ( 7,106円 ) | 9日目 |
5,618円 ( 6,180円 ) | 9日目 |
5,777円 ( 6,355円 ) | 8日目 |
3,474円 ( 3,821円 ) | 8日目 |
3,087円 ( 3,396円 ) | 8日目 |
3,188円 ( 3,507円 ) | 8日目 |
3,366円 ( 3,703円 ) | 8日目 |
3,366円 ( 3,703円 ) | 8日目 |
5,955円 ( 6,551円 ) | 8日目 |
6,082円 ( 6,690円 ) | 8日目 |
Φ6~20(シリンダ径6~20mm)のハイマルチシリンダ。
【特長】
・マウント金具なしでダイレクトに取り付けられ、埋め込み形のセンサスイッチで、スッキリフォルムを実現
・角形ボディと6面取付により、コンパクトにダイレクト取り付けが可能
・リニアガイドを搭載し、省スペースと不回転精度を追求
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~