メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

パネルマウント圧力計 GP1-40シリーズ

型番:

GP1-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GP1-40の仕様・寸法情報

圧力表示範囲
1MPa
外径(mm)
40
配管接続口径
R1/4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GP1-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,051
( 3,356 )
3日目

詳細情報

基本情報

電子式、パネルマウント形、精密形、スイッチ付と幅広いバリエーション。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルマウント圧力計 GP1-40シリーズの型番GP1-40のページです。 型番GP1-40に関する仕様情報を記載しております。
パネルマウント圧力計 GP1-40シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルマウント圧力計 GP1-40シリーズ
小形精密圧力計 G3P-40シリーズ
小形FRシリーズ用 圧力計
パネルマウント用圧力計 G53Dシリーズ
スイッチ付圧力計 GP46
セーフティマーク付圧力計 G40Dシリーズ
メーカーコガネイコガネイコガネイCKDSMCCKD
通常価格3,0514,9731,7524,597 -1,334 -1,531 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
圧力表示範囲1MPa0.3MPa----
外径(mm)4040----
配管接続口径R1/4R1/4R1/8---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト