メカニカル部品技術窓口

確定しました

小形精密圧力計 G3P-40シリーズ

型番:

GP3P-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GP3P-40の仕様・寸法情報

仕様
パネルマウント形
圧力表示範囲
0.3MPa
外径(mm)
40
絞り弁
なし
配管接続口径
R1/4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GP3P-40

仕様

最小発注数量
パネルマウント形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,973
( 5,470 )
3日目

詳細情報

基本情報

小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形精密圧力計 G3P-40シリーズの型番GP3P-40のページです。 型番GP3P-40に関する仕様情報を記載しております。
小形精密圧力計 G3P-40シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形精密圧力計 G3P-40シリーズ
パネルマウント圧力計 GP1-40シリーズ
小形FRシリーズ用 圧力計
小形圧力計 A形
セーフティマーク付圧力計 G40Dシリーズ
圧力計 G50Dシリーズ
メーカーコガネイコガネイコガネイ山本計器製造CKDCKD
通常価格4,9733,0511,7522,818 -1,531 -1,531 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
圧力表示範囲0.3MPa1MPa----
外径(mm)4040----
絞り弁なし-----
配管接続口径R1/4R1/4R1/8---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト