メカニカル部品技術窓口
ドレン除去機能を廃止して取り付け姿勢が自由なFRLユニット。【特長】・新世代フィルタレギュレータ。・水...
詳細を確認
G1C-30の寸法図

G4C-30の寸法図

外観
| 項目 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| G1C-30 | G4C-30 | ||
| 使用流体 | 空気 | ||
| 接続方式 | Oリングシール、M3×0.5(2点ねじ止め) | ||
| 最高使用圧力MPa | 1.0 | 0.4 | |
| 使用温度範囲(雰囲気および使用流体)℃ | +5~+60(ただし結露なきこと) | ||
| 圧力表示範囲MPa | 0~1.0 | 0~0.4 | |
| 表示帯可動範囲MPa | 0~1.0 | 0~0.4 | |
| 表示帯最大設定幅MPa | 0.5 | 0.2 | |
| 精度(雰囲気・使用流体+5~+35℃の場合) | F.S.±4% | F.S.±6% | |
| 主要部材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート | |
| フロントカバー | ポリカーボネート | ||
| ブルドン管 | 黄銅 | ||
| 質量kg | 0.03 | ||
| 適応機種 | FRZ3□、FRZ4□、FRZ5□、RZ3□、RZ4□、RZ5□ | ||
| 付属品 | 十字穴付タッピングねじ2個、Oリング1個 | ||
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
ドレン除去機能を廃止して取り付け姿勢が自由なFRLユニット。
【特長】
・新世代フィルタレギュレータ。
・水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。
・ドレン除去機能を廃止して取り付け姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
・流量特性向上による小形化(短い面間寸法を実現)。
・ハンドルの操作性が向上。
・30角の一体形圧力計や各種圧力計、圧力スイッチに対応。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
0通常価格(税別):588円~

CKD
【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ
4.5通常価格(税別):5,937円~

SMC
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-D~AC40D-D
0通常価格(税別):8,250円~

SMC
レギュレータ用交換部品・ブラケットアセンブリ・セットナット・ケースアセンブリ
4.4通常価格(税別):80円~

AirTAC(エアタック)
GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ
3通常価格(税別):2,649円~

CKD
F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ
5通常価格(税別):9,234円~

コガネイ
フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ
4.8通常価格(税別):6,320円~

CKD
アタッチメント C形ブラケット
3通常価格(税別):259円~