17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ブラケット

    ~mm
  • リード線長さ(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内

調質機器FRZシリーズ 圧力スイッチモジュール

通常単価(税別)
5,1786,329
税込単価
5,6966,962
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

FRZ・FRZBシリーズ用圧力スイッチモジュール。【特長】・接続金具と一体形のコンパクトな圧力スイッチ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • FRZシリーズFRZ3、及びRZ3には組付けできません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

8Z-PSの寸法図(mm) 連結プレート1個、六角穴付きボルト1個、Oリング2個付属

8Z-PSの寸法図

 8Z-DPSの寸法図(mm) 連結プレート1個、六角穴付きボルト1個、Oリング2個付属

8Z-DPSの寸法図

製品仕様

8Z-PS

8Z-PS

8Z-PS

圧力スイッチモジュール

  • 使用流体 空気
  • 接続方式 FRZシリーズ モジュール取り付け専用
  • 最高使用圧力 1.0MPa
  • 保証耐圧力 1.5MPa
  • 使用温度範囲(雰囲気および使用流体) +5~+60℃ ※ただし結露なきこと
  • 設定圧力範囲 0.1~0.4MPa
  • 応差 0.08MPa以下
  • 接点方式 有接点 a接点(NO)
  • 質量 60g(リード線長さ A1,000mmの場合)
  • 連結プレート1個、六角穴付きボルト1個、Oリング2個付属

8Z-DPS

8Z-DPS

8Z-DPS

圧力スイッチモジュール(ブラケット付き)

  • 使用流体 空気
  • 接続方式 FRZシリーズ モジュール取り付け専用
  • 最高使用圧力 1.0MPa
  • 保証耐圧力 1.5MPa
  • 使用温度範囲(雰囲気および使用流体) +5~+60℃ ※ただし結露なきこと
  • 設定圧力範囲 0.1~0.4MPa
  • 応差 0.08MPa以下
  • 接点方式 有接点 a接点(NO)
  • 質量 85g(リード線長さ A1,000mmの場合)
  • 連結プレート1個、六角穴付きボルト1個、Oリング2個付属

製品仕様

  • 配線方式 2線式
  • 負荷電圧 DC5~28V、AC85~115V
  • 負荷電流 DC40mA MAX.、AC20mA MAX.
  • 内部降下電流 0.1V MAX.(負荷電流DC40mA時)※負荷電流により変動
  • 漏れ電流 0mA
  • 応答時間 1ms MAX.
  • 絶縁抵抗 100MΩ MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)
  • 耐電圧 AC1,500V(50/60Hz)1分間(ケース-リード線端末間)
  • 耐衝撃 294m/s2(非繰り返し)
  • 耐振動 88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)共振周波数2750±250Hz
  • リード線 PCCV0.2SQ×2芯(茶・青)×l(A 1,000mm、B 3,000mm)

商品特長詳細

モジュール取り付け専用の圧力スイッチ

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

表示件数

ブラケット

リード線長さ

(mm)

最小発注数量
あり
1000
1個
あり
3000
1個
なし
1000
1個
なし
3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,955
( 6,551 )
7日目
5,747
( 6,322 )
7日目
6,329
( 6,962 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,178
( 5,696 )
7日目

詳細情報

基本情報

FRZ・FRZBシリーズ用圧力スイッチモジュール。
【特長】
・接続金具と一体形のコンパクトな圧力スイッチで、ラインの圧力検出が容易。
・設定圧力の調節は正面から操作可能。
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • FRZシリーズFRZ3、及びRZ3には組付けできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

調質機器FRZシリーズ 圧力スイッチモジュールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q全てのサイズに取り付きますか。
A
ボディサイズ30シリーズには組付けできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調質機器FRZシリーズ 圧力スイッチモジュール
調質機器FRZシリーズ 残圧排気弁 50VZ
フィルタレギュレータ FRZシリーズ
圧力計内蔵フィルタレギュレータ AWG30-B
フィルタレギュレータ FRNシリーズ
エアコントロールユニット MKL2シリーズ
メーカーコガネイコガネイコガネイSMCコガネイTAIYO(太陽鉄工)
通常価格5,178-4,505 -4,224 -10,0903,837 -15,617
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜在庫品1日目
レギュレータユニット組合せその他関連部品その他関連部品フィルタ+レギュレータフィルタレギュレータフィルタレギュレータフィルタレギュレータ+ルブリケータ
最高使用圧力(MPa)111110.93
使用環境空気動工具 / 計測機器 / 食品・医薬品 / 乾燥室 / 発塵防止空気動工具 / 計測機器 / 食品・医薬品 / 乾燥室 / 発塵防止空気動工具 / 計測機器 / 食品・医薬品 / 乾燥室 / 発塵防止-空気動工具 / 計測機器 / 食品・医薬品 / 乾燥室 / 発塵防止空気動工具
よく一緒に購入される商品

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング