メカニカル部品技術窓口
材質を樹脂またはステンレスの組み合わせとした、クリーンルームでの使用にも対応したプレインベア。【特長】...
詳細を確認クリーンルームで使用するプレインベアは、ガラス基板などの製造工程における、様々な使用環境(耐磨耗・耐熱・静電防止・真空環境など)によってその材質や洗浄レベルを変える必要性がある。
エイテックでは、クリーンブース内、クリーンベンチにて組み立てから梱包までを行っている。パーツ単位では、脱脂・専用クリーナーを使用しての純水洗浄を行い、ボールの加工時に表面に付着した樹脂粉も極限まで除去している。

洗浄・組立フローチャート
1,1・・・品名・数量確認・抜き取りによる寸法チェック/バリ取り作業。
2・・・超音波洗浄機の洗浄時間・水温(42℃)の設定を行う/5分間の脱気運転。
3,2・・・専用クリーナによる洗浄(樹脂 : 中性洗浄剤・ステンレス : パラフィン系洗浄剤)。
4,3・・・専用クリーナによる洗浄(樹脂 : 中性洗浄剤・ステンレス : パラフィン系洗浄剤)/5分間の脱気運転。
5・・・純水によるリンス洗浄。
6,4・・・温風循環式乾燥機使用。
7,5・・・抜き取りによる目視チェック/脱脂の確認。
9,7・・・ガラスを使用して全数検査/目視検査での走行・軌跡の有無のチェック。
10,8・・・全数チェック。
POM( ポリアセタール )
UHMWPE( 超高分子量ポリエチレン)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
PI( ポリイミド)
D(誘電タイプ(帯電防止))
| 走行発塵テスト:測定型式 | PVP20BJ-JJ(大ボール:POM/小ボール:POM/本体:POM) |
|---|---|
| 耐久走行テスト:測定型式 | PVP20BU-JJ( 大ボール:UHMWPE/小ボール:POM/本体:POM) |
| 試験荷重 | 14.7N(1.5kgf) |
| 走行速度 | 300mm/sec |
| PVP 接触面 | ガラス片を使用 |
試験仕様。
| 未走行時発塵データ | PARTICLE 0.3μ:2個/PARTICLE 0.5μ:0個 |
|---|---|
| ボックスファン連続稼動 | 能力:11.0m3/min 〈 NIC Autotec, Inc. 〉 |
| 計測機器 | AIR BORNE PARTICLE COUNTER RION HHPC-2 能力:0.1cf/min (1km走行毎に10分間吸引) |
| 走行時間 | 1日10時間 連続走行30日間 |
クリーンボックス内環境。

PVP20BJ-JJ 走行発塵データ。

PVP20BU-JJ 耐久走行データ。

型式表示。

型式表示と連携。

PVP10BJ-SJ。

PVP10BP-SS。

PVP10BU(D)-SUS。

PVP10BP(D)-SJ(D)S。

PVP10Bタイプの寸法図。
| 型式 Model | 推奨使用荷重 Recommended Load Capacity | 推奨締付トルク | 材質 | 使用方向 Use Direction |
|---|---|---|---|---|
| PVP10BJ-SJ | 4.9N(0.5kgf) | 1.3~1.6N·m | 樹脂ボディ | 上下兼用 Upward·Downward |
| PVP10BP-SS | 4.9N(0.5kgf) | 11.2~13.7N·m | SUSボディ | 上下兼用 Upward·Downward |
| PVP10BU(D)-SUS | 4.9N(0.5kgf) | 11.2~13.7N·m | コンビネーション | 上下兼用 Upward·Downward |
| PVP10BP(D)-SJ(D)S | 4.9N(0.5kgf) | 11.2~13.7N·m | 導電性コンビネーション | 上下兼用 Upward·Downward |

PVP16BJ-SJ。

PVP16BU-SS。

PVP16BU-SUS。

PVP16BU(D)-SU(D)S。

PVP16Bタイプの寸法図。
| 型式 Model | 推奨使用荷重 Recommended Load Capacity | 推奨締付トルク | 材質 | 使用方向 Use Direction |
|---|---|---|---|---|
| PVP16BJ-SJ | 8.8N(0.9kgf) | 1.3~1.6N·m | 樹脂ボディ | 上下兼用 Upward·Downward |
| PVP16BU-SS | 8.8N(0.9kgf) | 11.2~13.7N·m | SUSボディ | 上下兼用 Upward·Downward |
| PVP16BU-SUS | 8.8N(0.9kgf) | 11.2~13.7N·m | コンビネーション | 上下兼用 Upward·Downward |
| PVP16BU(D)-SU(D)S | 8.8N(0.9kgf) | 11.2~13.7N·m | 導電性コンビネーション | 上下兼用 Upward·Downward |

PVP20BJ-JJ。

PVP20BP-SS。

PVP20BV-SUS。

PVP20BP(D)-SJ(D)S。

PVP20Bタイプの寸法図。
| 型式 Model | 推奨使用荷重 Recommended Load Capacity | 推奨締付トルク | 材質 | 使用方向 Use Direction |
|---|---|---|---|---|
| PVP20BJ-JJ | 14.7N(1.5kgf) | 1.3~1.6N·m | 樹脂ボディ | 上下兼用 Upward·Downward |
| PVP20BP-SS | 14.7N(1.5kgf) | 11.2~13.7N·m | SUSボディ | 上下兼用 Upward·Downward |
| PVP20BV-SUS | 14.7N(1.5kgf) | 11.2~13.7N·m | コンビネーション | 上下兼用 Upward·Downward |
| PVP20BP(D)-SJ(D)S | 14.7N(1.5kgf) | 11.2~13.7N·m | 導電性コンビネーション | 上下兼用 Upward·Downward |

自動化ラインや加工機等の精密部品等のワーク搬送に最適です。

クリーンルーム対応プレインベアで精密部品のガラス基板や半導体部品の搬送並びに位置決めを行うのに適しています。
プレインベア本体の寸法公差や、取付面の状態によりプレインベア全てに均等に荷重がかからない可能性があります。
そのため、クリーンルーム対応プレインベア PVP series では、
『ワーク重量×2≦プレインベア推奨使用荷重×ワーク底面にあるプレインベア個数』
を目安にプレインベアをお選びください。
選定例
ワーク重量10kg PVP10BP-SS 選定時は、『10×2≦0.5kgf×40個』が
目安となります。
世界中の液晶や半導体工場で使用実績のある、基盤直接位置決め用のプレインベアです。ここでも他社には無い弊社オリジナル球面による、安定した走行性能が遺憾なく発揮されております。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,634円 ( 6,197円 ) | 9日目 |
4,483円 ( 4,931円 ) | 9日目 |
4,483円 ( 4,931円 ) | 6日目 |
4,601円 ( 5,061円 ) | 9日目 |
4,483円 ( 4,931円 ) | 9日目 |
3,923円 ( 4,315円 ) | 9日目 |
4,026円 ( 4,429円 ) | 9日目 |
3,879円 ( 4,267円 ) | 9日目 |
7,256円 ( 7,982円 ) | 16日目 |
4,483円 ( 4,931円 ) | 9日目 |
3,377円 ( 3,715円 ) | 9日目 |
6,195円 ( 6,815円 ) | 9日目 |
4,970円 ( 5,467円 ) | 9日目 |
4,867円 ( 5,354円 ) | 9日目 |
4,867円 ( 5,354円 ) | 9日目 |
4,808円 ( 5,289円 ) | 9日目 |
4,322円 ( 4,754円 ) | 9日目 |
4,263円 ( 4,689円 ) | 9日目 |
材質を樹脂またはステンレスの組み合わせとした、クリーンルームでの使用にも対応したプレインベア。
【特長】
・大ボール、小ボール、ボディのパーツごとに材質を組み合わせ、様々な用途に対応。
・支持用プラスチックピンなどを使用した従来の位置決め方法より軽く、発塵も少ないのが特長です。
・各種プラスチックの材質を選定することにより、ガラス面のダメージを抑え、条件に合わせた搬送・位置決めに適応させます。
・オリジナル特殊球面(PAT.P)の採用で、小型ながら負荷容量4.9(PVP 型式表示)N(0.5kgf)を実現。
・ボルト部に穴加工を施すことにより内部に入り込んだ細かな粉塵を吸引することができます。(オプション)
【用途】
・ボールが樹脂製でワークへのダメージが少なく、クリーンルーム内でのガラスの搬送、位置合わせに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
ボールローラ 切削ねじ付きタイプ
5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ
3.8通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ボールローラユニット
5通常価格(税別):7,980円~

ミスミ
ボールローラ セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):420円~