17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。
  • 負荷容量(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • ボールローラ数(個)

    ~mm
  • ボールローラ負荷容量(1個当り)(0.5MPa時)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 12日以内
    • 18日以内
    • 27日以内
    • 32日以内
    • 51日以内

エア駆動式プレインベアリフター PVL-Sシリーズ ストレートタイプ

通常単価(税別)
42,149202,821
税込単価
46,364223,103
通常出荷日:6日目~51日目

360°自由方向に移動位置決めできるプレインベア。【特長】・豊富なバリエーションで防錆・防塵・耐熱・消...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

豊富なバリエーションで防錆・防塵・耐熱・消音などに対応可能

PVL17S-☐の外観

PVL17S-☐の外観

PVL17S-☐の寸法図

PVL17S-☐の寸法図

型式
Model
押し上げ能力Upward Force
*推奨使用圧力範囲Recommended Pressure Range 0.4MPa~0.6MPa
(耐圧Withstand Pressure 0.9MPa)
ボール
Main Ball
ボール受け
Support Cup
本体
Body
使用方向
Use Direction
使用圧力
Supplied
Air Pressure
0.4MPa0.5MPa0.6MPa
PVL17S-☐1ピストン
1 Piston
176N(18kgf)216N(22kgf)255N(26kgf)SUJ2SCM415Al上下兼用
Upward·Downward
PVL30S-☐の外観

PVL30S-☐の外観

PVL30S-☐の寸法図

PVL30S-☐の寸法図

型式
Model
押し上げ能力Upward Force
*推奨使用圧力範囲Recommended Pressure Range 0.4MPa~0.6MPa
(耐圧Withstand Pressure 0.9MPa)
ボール
Main Ball
ボール受け
Support Cup
本体
Body
使用方向
Use Direction
使用圧力
Supplied
Air Pressure
0.4MPa0.5MPa0.6MPa
PVL30S-☐1ピストン
1 Piston
294N(30kgf)382N(39kgf)470N(48kgf)SUJ2SCM415Al上下兼用
Upward·Downward
PVL55S-☐の外観

PVL55S-☐の外観

PVL55S-☐の寸法図

PVL55S-☐の寸法図

型式
Model
押し上げ能力Upward Force
*推奨使用圧力範囲Recommended Pressure Range 0.4MPa~0.6MPa
(耐圧Withstand Pressure 0.9MPa)
ボール
Main Ball
ボール受け
Support Cup
本体
Body
使用方向
Use Direction
使用圧力
Supplied
Air Pressure
0.4MPa0.5MPa0.6MPa
PVL55S-☐1ピストン
1 Piston
549N(56kgf)676N(69kgf)804N(82kgf)SUJ2SCM415Al上下兼用
Upward·Downward
PVL30SL-☐-P50の外観

PVL30SL-☐-P50の外観

PVL30SL-☐-P50の寸法図

PVL30SL-☐-P50の寸法図

型式
Model
押し上げ能力Upward Force
*推奨使用圧力範囲Recommended Pressure Range 0.4MPa~0.6MPa
(耐圧Withstand Pressure 0.9MPa)
ボール
Main Ball
ボール受け
Support Cup
本体
Body
使用方向
Use Direction
使用圧力
Supplied
Air Pressure
0.4MPa0.5MPa0.6MPa
PVL30SL-☐-P501ピストン
1 Piston
294N(30kgf)382N(39kgf)470N(48kgf)SUJ2SCM415Al上下兼用
Upward·Downward
PVL55SL-☐の外観

PVL55SL-☐の外観

PVL55SL-☐の寸法図

PVL55SL-☐の寸法図

型式
Model
押し上げ能力Upward Force
*推奨使用圧力範囲Recommended Pressure Range 0.4MPa~0.6MPa
(耐圧Withstand Pressure 0.9MPa)
ボール
Main Ball
ボール受け
Support Cup
本体
Body
使用方向
Use Direction
使用圧力
Supplied
Air Pressure
0.4MPa0.5MPa0.6MPa
PVL55SL-☐1ピストン
1 Piston
549N(56kgf)676N(69kgf)804N(82kgf)SUJ2SCM415Al上下兼用Upward·Downward
PVL55SW-☐の外観

PVL55SW-☐の外観

PVL55SW-☐の寸法図

PVL55SW-☐の寸法図

型式
Model
押し上げ能力Upward Force
*推奨使用圧力範囲Recommended Pressure Range 0.4MPa~0.6MPa
(耐圧Withstand Pressure 0.9MPa)
ボール
Main Ball
ボール受け
Support Cup
本体
Body
使用方向
Use Direction
使用圧力
Supplied
Air Pressure
0.4MPa0.5MPa0.6MPa
PVL55SW-☐1ピストン
1 Piston
1,098N(112kgf)1,352N(138kgf)1,608N(164kgf)SUJ2SCM415Al上下兼用
Upward·Downward
PVL55SH-☐の外観

PVL55SH-☐の外観

PVL55SH-☐の寸法図

PVL55SH-☐の寸法図

型式
Model
押し上げ能力Upward Force
*推奨使用圧力範囲Recommended Pressure Range 0.4MPa~0.6MPa
(耐圧Withstand Pressure 0.9MPa)
ボール
Main Ball
ボール受け
Support Cup
本体
Body
使用方向
Use Direction
使用圧力
Supplied
Air Pressure
0.4MPa0.5MPa0.6MPa
PVL55SH-☐1ピストン
1 Piston
549N(56kgf)676N(69kgf)804N(82kgf)SUJ2SCM415Al上向き
Upward

使用例

使用例1:金型・治具等の位置決め

重量物や金型の位置決めをPVL-Sを使用することにより、エアーの力でプレインベアを浮上させ簡単にワークを移動させることができます。

重量物や金型の位置決めをPVL-Sを使用することにより、エアーの力でプレインベアを浮上させ簡単にワークを移動させることができます。

プレインベアリフターを使った労働環境改善のメリット

金型など重量物の搬送は、危険であると同時に大変な手間がかかります。
そこで、プレインベアリフターを重量物の下に設置しエアーのON/OFFを切り替えることにより、重量物が昇降し少ない人数で短時間のうちに正確な位置決めや搬送作業が可能です。
油圧リフターに比べ、専門知識や機器・配管工事も不要ですので、安全に作業も行えます。
プレインベアリフターは様々な業界での物流・搬送の合理化・省力化・安全性の向上、さらには、全体的なコストダウンを実現致します。
簡単な取り付け工事で金型交換、金型のセッティングが短時間で安全に行えます。

エアー駆動式プレインベアリフターとは

主にプレス機のボルスター溝に本体を差し込み、エアーの力でプレインベアを浮上させ、金型をボルスターから押し上げることによって、金型の位置決めをわずかな力(始動摩擦抵抗3/100以下)で行うことを可能にした省力化機器です。
位置決め後にエアーを切ることにより、金型の自重でプレインベアが沈み込み、ボルスターに着座します。

エアー駆動式プレインベアリフターを使用することにより、従来非常に時間を要していた金型交換をスムーズに行うことができます。油圧クランプユニットや引き出しレールとの連動も容易で、一般的な油圧ローラーと比較して金型を動かす上でより自由度が高く、壊れにくいことが特徴です。本体形状は角溝・T溝タイプがあり、寸法変更にも対応可能です。

エアー駆動式プレインベアリフターを使用することにより、従来非常に時間を要していた金型交換をスムーズに行うことができます。
油圧クランプユニットや引き出しレールとの連動も容易で、一般的な油圧ローラーと比較して金型を動かす上でより自由度が高く、壊れにくいことが特徴です。
本体形状は角溝・T溝タイプがあり、寸法変更にも対応可能です。

推奨回路図

上昇は空気圧で行い、下降はワークの自重で行います。
そのため下降時はシリンダー内の空気を開放する必要がございますので、3方口弁をご使用下さい。
なお、シリンダーを強制的に下降させる場合は、右下図のように真空発生装置をご使用下さい。

PVL-S 参考取付図
PVL-S 推奨回路図

プレインベア選定方法

PVL-Sシリーズ ストレートタイプ では、
『ワーク重量≦ 1ピストンの押上能力×ワーク底面にあるプレインベア個数』
を目安にプレインベアリフタをお選びください。
※押上能力は、実測値です。

お客様の声

プレス機にPVL-Sを搭載したところ金型交換時間が短縮され、特に段取り替えの多い機械に効果があった。

開発秘話

 

PVLシリーズは業界唯一の上下兼用使用が可能な商品です。オリジナル球面構造により、重たいワークをより軽く動かす事が可能です。

型番リスト

表示件数

負荷容量

(N)

ボール径

(φ)

負荷容量範囲

(N)

使用方向

全長 L

(mm)

ボールローラ数

(個)

ボールローラ負荷容量(1個当り)(0.5MPa時)

(N)

RoHS?最小発注数量
1728
15.875
500.1~5000
上向き・下向き兼用
270
8
216
10
1個
3672
15.875
500.1~5000
上向き・下向き兼用
540
17
216
10
1個
4536
15.875
500.1~5000
上向き・下向き兼用
660
21
216
10
1個
2674
19.05
500.1~5000
上向き・下向き兼用
320
7
382
10
1個
3820
19.05
500.1~5000
上向き・下向き兼用
440
10
382
-
1個
4202
19.05
500.1~5000
上向き・下向き兼用
480
11
382
-
1個
4966
19.05
500.1~5000
上向き・下向き兼用
560
13
382
-
1個
5730
19.05
5000.1~10000
上向き・下向き兼用
640
15
382
-
1個
1910
19.05
500.1~5000
上向き・下向き兼用
290
5
382
10
1個
2292
19.05
500.1~5000
上向き・下向き兼用
340
6
382
-
1個
2674
19.05
500.1~5000
上向き・下向き兼用
390
7
382
-
1個
3438
19.05
500.1~5000
上向き・下向き兼用
490
9
382
-
1個
3820
19.05
500.1~5000
上向き・下向き兼用
540
10
382
10
1個
4584
19.05
500.1~5000
上向き・下向き兼用
640
12
382
-
1個
4966
19.05
500.1~5000
上向き・下向き兼用
690
13
382
-
1個
5348
19.05
5000.1~10000
上向き・下向き兼用
740
14
382
-
1個
5730
19.05
5000.1~10000
上向き・下向き兼用
790
15
382
10
1個
3380
25.4
500.1~5000
上向き・下向き兼用
288
5
676
-
1個
4056
25.4
500.1~5000
上向き・下向き兼用
338
6
676
-
1個
4732
25.4
500.1~5000
上向き・下向き兼用
388
7
676
-
1個
5408
25.4
5000.1~10000
上向き・下向き兼用
438
8
676
10
1個
6084
25.4
5000.1~10000
上向き・下向き兼用
488
9
676
-
1個
6760
25.4
5000.1~10000
上向き・下向き兼用
538
10
676
-
1個
7436
25.4
5000.1~10000
上向き・下向き兼用
588
11
676
-
1個
8112
25.4
5000.1~10000
上向き・下向き兼用
638
12
676
-
1個
8788
25.4
5000.1~10000
上向き・下向き兼用
688
13
676
-
1個
9464
25.4
5000.1~10000
上向き・下向き兼用
738
14
676
-
1個
3380
25.4
500.1~5000
上向き
300
5
676
-
1個
4056
25.4
500.1~5000
上向き
350
6
676
-
1個
4732
25.4
500.1~5000
上向き
400
7
676
-
1個
5408
25.4
5000.1~10000
上向き
450
8
676
-
1個
6084
25.4
5000.1~10000
上向き
500
9
676
-
1個
8788
25.4
5000.1~10000
上向き
700
13
676
10
1個
10140
25.4
10000.1~20000
上向き
800
15
676
10
1個
4056
25.4
500.1~5000
上向き・下向き兼用
350
6
676
-
1個
4732
25.4
500.1~5000
上向き・下向き兼用
400
7
676
10
1個
6760
25.4
5000.1~10000
上向き・下向き兼用
550
10
676
-
1個
7436
25.4
5000.1~10000
上向き・下向き兼用
600
11
676
-
1個
8788
25.4
5000.1~10000
上向き・下向き兼用
700
13
676
-
1個
10140
25.4
10000.1~20000
上向き・下向き兼用
800
15
676
-
1個
14872
25.4
10000.1~20000
上向き・下向き兼用
600
11
1352
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,712
( 57,983 )
18日目
71,340
( 78,474 )
27日目
95,809
( 105,390 )
27日目
47,904
( 52,694 )
18日目
64,748
( 71,223 )
18日目
70,308
( 77,339 )
18日目
81,502
( 89,652 )
18日目
93,729
( 103,102 )
18日目
42,149
( 46,364 )
6日目
49,232
( 54,155 )
18日目
49,980
( 54,978 )
18日目
65,888
( 72,477 )
18日目
73,770
( 81,147 )
6日目
87,888
( 96,677 )
18日目
94,172
( 103,589 )
18日目
98,684
( 108,552 )
18日目
105,406
( 115,947 )
12日目
61,581
( 67,739 )
18日目
66,143
( 72,757 )
18日目
74,527
( 81,980 )
18日目
81,014
( 89,115 )
32日目
86,692
( 95,361 )
18日目
93,105
( 102,416 )
18日目
98,567
( 108,424 )
18日目
106,952
( 117,647 )
18日目
110,144
( 121,158 )
18日目
125,430
( 137,973 )
18日目
87,387
( 96,126 )
18日目
96,664
( 106,330 )
18日目
105,838
( 116,422 )
18日目
115,012
( 126,513 )
18日目
124,186
( 136,605 )
18日目
163,565
( 179,922 )
51日目
188,594
( 207,453 )
51日目
64,835
( 71,319 )
18日目
70,212
( 77,233 )
27日目
86,796
( 95,476 )
18日目
87,501
( 96,251 )
18日目
109,124
( 120,036 )
18日目
127,593
( 140,352 )
18日目
202,821
( 223,103 )
32日目

詳細情報

基本情報

360°自由方向に移動位置決めできるプレインベア。
【特長】
・豊富なバリエーションで防錆・防塵・耐熱・消音などに対応可能。
・内蔵のエアシリンダーで搬送物をテーブル面から持ち上げ、360°自由方向に移動位置決めできる省力化機器。
・1tの搬送物であれば、20kgf前後の始動摩擦抵抗で動かすことが可能。
・ボディがアルミ製のため、軽量で錆びにくい。
・多彩な製品ラインナップにより、ワークの重量やサイズ、設置する溝幅に対応。
【用途】
・金型や治具等、通常は着座している重量物の段取替、位置調整等、動かしたい時が限定される場合に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア駆動式プレインベアリフター PVL-Sシリーズ ストレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエアーの給気方法を教えて下さい。
A
下降時に排気が必要なため、三方弁をご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア駆動式プレインベアリフター PVL-Sシリーズ ストレートタイプ
プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ
プレインベア PV-BH・PVS-Bシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品ボルトタイプ
プレインベア PV-FH・PVS-Fシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品フランジタイプ
ボールローラユニット エア浮上式
ボールローラ エアロックタイプ
メーカーエイテックエイテックエイテックエイテックミスミミスミ
通常価格42,149-6,108 -3,092 -8,684 -37,490 -12,500
通常出荷日6日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目
種類エア駆動式スプリング付ゴミ排出ゴミ排出エア駆動式クリーンルーム対応
形状ユニットフランジ丸形おねじフランジユニットその他
本体材質アルミスチールスチールスチールSCM415POM
大ボール材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2POM
本体材質詳細[ボール受け]SCM415SCM415SCM415SCM415--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング