メカニカル部品技術窓口
自由な組み合わせで重量物の搬送、収納の省力化に役立つプレインベア。【特長】・プレス成形品プレインベアを...
詳細を確認
PVUシリーズの外観

PVUシリーズの寸法図1

PVUシリーズの寸法図2
| 型式 Model | 本体寸法 Length | 取付穴 Mounting Hole | 自重 Weight | 使用プレインベア | 使用方向 Use Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | P1 | K | K1 | ||||
| PVU-6 | 600mm | P100×5=500mm | 50mm | P200×2=400mm | 100mm | 1.8kg | PV50UH(6個) | 上向き Upward |
| PVU-9 | 900mm | P100×8=800mm | 50mm | P200×4=800mm | 50mm | 2.6kg | PV50UH(9個) | 上向き Upward |
| PVU-12 | 1200mm | P100×11=1,100mm | 50mm | P200×5=1,000mm | 100mm | 3.5kg | PV50UH(12個) | 上向き Upward |
| PVU-18 | 1800mm | P100×17=1,700mm | 50mm | P200×8=1,600mm | 100mm | 5.2kg | PV50UH(18個) | 上向き Upward |

PVUHシリーズの外観

PVUHシリーズの寸法図1

PVUHシリーズの寸法図2
| 型式 Model | 本体寸法 Length | 取付穴 Mounting Hole | 自重 Weight | 使用プレインベア | 使用方向 Use Direction | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | P1 | K | K1 | ||||
| PVUH-6 | 600mm | P100×5=500mm | 50mm | P200×2=400mm | 100mm | 3.3kg | PV30U+補強パーツ(6個) | 上向き Upward |
| PVUH-9 | 900mm | P100×8=800mm | 50mm | P200×4=800mm | 50mm | 4.9kg | PV30U+補強パーツ(9個) | 上向き Upward |
| PVUH-12 | 1200mm | P100×11=1,100mm | 50mm | P200×5=1,000mm | 100mm | 6.5kg | PV30U+補強パーツ(12個) | 上向き Upward |
| PVUH-18 | 1800mm | P100×17=1,700mm | 50mm | P200×8=1,600mm | 100mm | 9.7kg | PV30U+補強パーツ(18個) | 上向き Upward |

PVUを使用することによりワークの方法転換が容易になり省スペース化を図ることができます。

自動化ラインや加工機等の製造機械のワーク搬送に最適です。ユニットなので設置が簡単でレイアウト変更にも対応できます。

PV50UHを使用したゴミ排出ユニット。
粉塵やゴミが多い環境に最適です。

補強パーツ
軽量用ユニットに補強パーツを取り付けることにより耐荷重性を向上させた中量用ユニット。
プレインベア本体の寸法公差や、取付面の状態によりプレインベア全てに均等に荷重がかからない可能性があります。
そのため、プレインベア PVU・PVUH series では、
『ワーク重量×2≦プレインベア負荷容量×ワーク底面にあるプレインベア個数』
を目安にプレインベアをお選びください。
選定例
ワーク重量300kg PV50UH 選定時は、『300×2≦50kgf×12個』が目安となり、ワークに対して最低12個のプレインベアが必要です。
※ユニットの数量に関係なく最大積載荷重は、『PVU』で600kg『PVUH』で700kgとなります。
設置の手間をユニット化する事で大幅に削減。ゴミ排出を標準仕様とし、
特に強化タイプPVUHはオリジナルの商品となります。
自由な組み合わせで重量物の搬送、収納の省力化に役立つプレインベア。
【特長】
・プレス成形品プレインベアをユニット化した製品です。
・PVUシリーズは標準でゴミ排出タイプのボールローラー(PV50UH)を装着。
・PVUHシリーズはPV30Uに補強パーツを取り付け、最大積載荷重を強化。
・軽量用ユニットに強化ボール受けを取り付け耐荷重性を向上させた中量用ユニットを用意。
・ワンタッチでユニット化できる簡易タイプも用意。
【用途】
・コンベアラインでの方向転換や金型ラックに便利。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラ セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):420円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ボールローラ 切削おねじ取り付けタイプ
0通常価格(税別):780円~

フリーベアコーポレーション
フリーベア Y-type
4通常価格(税別):386円~

タキゲン製造
ボール キャスター K-142
4通常価格(税別):502円~

ミスミ
ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ
3.8通常価格(税別):1,070円~