17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ

通常単価(税別)
43517,238
税込単価
47918,962
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

クッションで沈みながら均一にワークを受ける事により、重量物搬送時の省力化を図るプレインベア。【特長】・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

プレインベア PV-C・CFシリーズの仕様

スプリングクッション式プレインベアは、取付面やワークが平面ではない特殊な環境においてプレインベアがクッションで沈みながら均一にワークを受ける事により、重量物搬送時の省力化を図る製品。
金型搬入後、プレインベアの上で前後左右に移動させて位置決めをします。上型をラムに取り付け、下型をクランプするとプレインベアはクランプ力により沈み、下型とボルスターは密着します。

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

PV20C

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

PV20Cの寸法図

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

PV50C

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

PV50Cの寸法図

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

PV80C

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

PV80Cの寸法図

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

PV200C

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

PV200Cの寸法図

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

PV50CF

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

PV50CFの寸法図1

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

PV50CFの寸法図2

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

PV5-C

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

PV5-Cの寸法図

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

PV8-C

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

PV8-Cの寸法図

型式/Model セット荷重/Setting Pressure Weight 最大荷重/Maximum Pressure Weight 自重/Weight 使用方向/Use Direction 大ボール/Main Ball 小ボール/Small Balls ボール受け/Body カバー/Cover
PV20C 196N(20kgf) 284N(29kgf) 95g 上下兼用Upward·Downward SUJ2 SUJ2 SCM415 SUM
PV50C 490N(50kgf) 686N(70kgf) 187g 上下兼用Upward·Downward SUJ2 SUJ2 SCM415 SUM
PV80C 784N(80kgf) 1,038N(106kgf) 314g 上下兼用Upward·Downward SUJ2 SUJ2 SCM415 SUM
PV200C 1,960N(200kgf) 2,401N(245kgf) 860g 上下兼用Upward·Downward SUJ2 SUJ2 SCM415 SUM
PV50CF 490N(50kgf) 686N(70kgf) 385g 上下兼用Upward·Downward SUJ2 SUJ2 SCM415 SUM
PV5-C 49N(5kgf) 68N(7kgf) 18g 上向き
Upward
STEEL STEEL SS SS
PV8-C 78N(8kgf) 107N(11kgf) 40g 上向き
Upward
STEEL STEEL SS SS

使用例

使用例1:プレス機での金型位置決め

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

金型搬入し、プレインベアの上で前後左右に移動させて位置決め。

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

クランパーを取り付けし、作動させる(クランパーで金型とボルスターを締め付ける)。

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ:関連画像

プレインベアに内蔵されているスプリングが縮み、金型とボルスターが密着する。
スプリング機能を活かすことで均一にワークの荷重を受けることができます。

プレインベア選定方法

スプリングクッションタイプは、セット荷重以上の荷重がかかればプレインベアが沈み込み、より多くのプレインベアで負荷することができるので、プレインベア スプリングタイプ PV-C/CF series では、
『ワーク重量≦プレインベアセット荷重×ワーク底面にあるプレインベア個数』
を目安にプレインベアをお選びください。

選定例
ワーク重量500kg PV50C 選定時は、『500≦セット荷重50kgf×10個』が
目安となります。

お客様の声

金型交換の段取り替えがスムーズにできるようになり、PV-Cシリーズをつける前に比べ作業工数が減った。

型番リスト

表示件数

形状

負荷容量

(N)

外径

(φ)

ボール径

(φ)

負荷容量範囲

(N)

使用方向

本体材質詳細[ボール受け]

本体材質詳細[カバー]

小ボール(内部ボール)材質

大ボール材質詳細

RoHS?最小発注数量
円筒
68
20
11.1125
50.1~100.0
上向き
SS
SS
STEEL
STEEL
10
1個
円筒
107
25.8
15.875
100.1~500.0
上向き
SS
SS
STEEL
STEEL
10
1個
円筒
284
28
15.875
100.1~500.0
上向き・下向き兼用
SCM415
SUM
SUJ2
SUJ2
10
1個
円筒
686
36
19.05
500.1~5000
上向き・下向き兼用
SCM415
SUM
SUJ2
SUJ2
10
1個
フランジ
686
60
19.05
500.1~5000
上向き・下向き兼用
SCM415
SUM
SUJ2
SUJ2
10
1個
円筒
1038
42
25.4
500.1~5000
上向き・下向き兼用
SCM415
SUM
SUJ2
SUJ2
10
1個
円筒
2401
60
31.75
500.1~5000
上向き・下向き兼用
SCM415
SUM
SUJ2
SUJ2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435
( 479 )
在庫品1日目当日出荷可能
457
( 503 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,289
( 5,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,070
( 8,877 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,941
( 13,135 )
4日目
12,259
( 13,485 )
4日目
17,238
( 18,962 )
4日目

詳細情報

基本情報

クッションで沈みながら均一にワークを受ける事により、重量物搬送時の省力化を図るプレインベア。
【特長】
・プレインベア上で重量物を前後左右に移動させ、位置決めをする。
・金型位置決めの場合、下型をクランプするとプレインベアは沈み、下型とボルスターは密着する。
・下向き用はキャスタとしても利用可能。
・スプリングを内蔵しており、一定の荷重を受けると沈み込む。
・取付面の穴に落とし込む、埋め込みタイプのプレインベア。
【用途】
・プレス機での金型の位置決めに最適。
・取付面やワークが平面ではない特殊な環境での使用に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスプリングクッションタイプの利点は何ですか?
A
取付高さに若干のバラツキがあっても、均等に荷重を受けることができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレインベア PV-C・PV-CFシリーズ スプリングクッション埋め込みタイプ
プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ
プレインベア PV-BH・PVS-Bシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品ボルトタイプ
プレインベア PV-FH・PVS-Fシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品フランジタイプ
ボールベアー ISR-C50S型
ボールベアー ISR-C50D型
メーカーエイテックエイテックエイテックエイテック井口機工製作所井口機工製作所
通常価格435-6,108 -3,092 -8,684 -39,213 -64,835 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜8日目8日目
種類スプリング付スプリング付ゴミ排出ゴミ排出エア駆動式エア駆動式
本体材質スチールスチールスチールスチールアルミアルミ
大ボール材質スチールSUJ2SUJ2SUJ2ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング