メカニカル部品技術窓口
ワークを軽い力で自由方向に搬送できる、ゴミ環境での使用を想定したプレインベア。【特長】・小ボールの受部...
詳細を確認
搬送用ワークの鉄板から黒皮等のゴミが出てしまっても底面に加工してあるゴミ排出穴よりゴミを排出します。自動化ラインや溶接ライン等におけるワーク搬送に最適です。

キャスター代わりに使用できます。
床面から拾って入り込んでしまうゴミに対してスリットからゴミを排出します。
※ボールが接触する床面は鉄板等をご使用ください。
従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくい為、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていた。
プレインベアゴミ排出タイプは、オリジナル球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出。
エイテックのゴミ排出タイプ プレインベアは、オリジナル球面(PAT.P)の利点を生かしゴミを排出するという抜本的な解決方法を実現。
従来のゴミ侵入に対する対策品(ゴムシール等)と一線を画し、ゴミによる回転不良の問題の抜本的な解決に成功。プレインベアは、今までのボールトランスファと全く違う新機構のオリジナル球面(PAT.P)を採用しているので、大ボール直下の小ボール受け面では荷重を受けない。この構造により、多数のゴミ抜き穴を開けることが可能。小ボールの受け部に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出。過酷な条件下でも正常に作動し、スムーズな回転を維持。


| お悩み 1 | ゴミや鉄粉が溜まって動きが悪くなる・・・ |
|---|



オリジナル特殊球面(PAT.P)を採用
大ボール直下の小ボール受け面では荷重を受けません。この構造により多数のゴミを排出することができます!


溶接工場の加工現場
▼こんな環境でも!
・黒皮鉄板の搬送
・粉体成刑機(金型移動)
・洗浄機内のワーク搬送
・セラミックス粉体成形機(グラスファイバーの成形)

切削加工におけるワーク搬送
▼さらに
耐久性能UP! 摩擦抵抗DOWN!
業界唯一の上下兼用ボールトランスファ

溶接工場の加工現場

プレス機器製造メーカーおよび周辺設備

プレス・金属
・プレス金属の位置決め
・金型ワーク搬送、収納
ライン搬送機器製造メーカーおよび周辺設備

ライン搬送
・プレス金属の位置決め
・金型ワーク搬送、収納
医療・食品メーカーおよび周辺設備

医療・食品
・ワークの方向転換
・ワークの位置決め
工作機械製造メーカーおよび周辺施設

工作・機械
・レーザー加工機
・パンチングマシンに標準搭載
プレインベア本体の寸法公差や、取付面の状態によりプレインベア全てに均等に荷重がかからない可能性があります。
そのため、プレインベア ゴミ排出フランジタイプ PV-FH/PVS-F series では、
『ワーク重量×1.5≦プレインベア負荷容量×ワーク底面にあるプレインベア個数』
を目安にプレインベアをお選びください。
選定例
ワーク重量500kg PV50FH 選定時は、『500×1.5≦50kgf×15個』が
目安となります。
弊社オリジナル球面の最大の特徴である、ゴミ排出穴加工によるゴミ詰まり不具合の回避が大きな反響を呼び、認知度の上昇に比例して販売数量を伸ばしております。安定の自信作です。
ワークを軽い力で自由方向に搬送できる、ゴミ環境での使用を想定したプレインベア。
【特長】
・小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し、内部に入り込んだゴミなどを排出。
・PV-Fシリーズのゴミ排出穴またはスリット付タイプ。
・従来のゴミ侵入に対する対策品(ゴムシール等)と一線を画した、ゴミを排出する特殊な構造を採用。
・粉塵などの侵入によるボールの回転不良を改善。
【用途】
・溶接工程、石材加工現場などの粉塵環境や黒皮鉄板の搬送など従来品が不得意とした環境に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
ボールローラ 切削ねじ付きタイプ
5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ
3.8通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ボールローラユニット
5通常価格(税別):7,980円~

ミスミ
ボールローラ セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):420円~