17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

プレインベア PV-Fシリーズ 切削品フランジタイプ

通常単価(税別)
5,85353,916
税込単価
6,43859,308
通常出荷日:在庫品1日目~30日目一部当日出荷可能

特殊構造により、使用方向が上向き下向き兼用のフランジタイプのプレインベア。【特長】・ワークを軽い力で自...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フランジタイプのプレインベア

PV50Fの外観

PV50Fの外観

PV50Fの寸法図

PV50Fの寸法図

型式
Model
静定格荷重
Static Rated Load
動定格荷重
Load Rating
自重
Weight
使用方向
Use Direction
大ボール
Main Ball
小ボール
Small Balls
ボール受け
Body
カバー
Cover
上向き時
Upward
下向き時
Downward
PV50F1,078N(110kgf)588N(60kgf)490N(50kgf)111g上下兼用
Upward·Downward
SUJ2SUJ2SCM415Al
PV50FS1,078N(110kgf)588N(60kgf)490N(50kgf)110g上下兼用
Upward·Downward
SUS440CSUS440CSUS440CAl
PV120Fの外観

PV120Fの外観

PV120Fの寸法図

PV120Fの寸法図

型式
Model
静定格荷重
Static Rated Load
動定格荷重
Load Rating
自重
Weight
使用方向
Use Direction
大ボール
Main Ball
小ボール
Small Balls
ボール受け
Body
カバー
Cover
上向き時
Upward
下向き時
Downward
PV120F1,960N(200kgf)1,470N(150kgf)1,176N(120kgf)262g上下兼用
Upward·Downward
SUJ2SUJ2SCM415Al
PV120FS1,960N(200kgf)1,470N(150kgf)1,176N(120kgf)254g上下兼用
Upward·Downward
SUS440CSUS440CSUS440CAl
PV160F・PV160FMの外観

PV160F・PV160FMの外観

PV160F・PV160FMの寸法図

PV160F・PV160FMの寸法図

型式
Model
静定格荷重
Static Rated Load
動定格荷重
Load Rating
自重
Weight
使用方向
Use Direction
大ボール
Main Ball
小ボール
Small Balls
ボール受け
Body
カバー
Cover
PV160F2,940N(300kgf)1,568N(160kgf)486g上向き
Upward
SUJ2SUJ2SCM415Al
PV160FS2,940N(300kgf)1,568N(160kgf)498g上向き
Upward
SUS440CSUS440CSUS440CAl
PV160FM2,940N(300kgf)1,568N(160kgf)442g下向き
Downward
SUJ2SUJ2SCM415Al
PV160FMS2,940N(300kgf)1,568N(160kgf)513g下向き
Downward
SUS440CSUS440CSUS440CAl
PV260F・PV260FMの外観

PV260F・PV260FMの外観

PV260F・PV260FMの寸法図

PV260F・PV260FMの寸法図

型式
Model
静定格荷重
Static Rated Load
動定格荷重
Load Rating
自重
Weight
使用方向
Use Direction
大ボール
Main Ball
小ボール
Small Balls
ボール受け
Body
カバー
Cover
PV260F3,920N(400kgf)2,548N(260kgf)865g上向き
Upward
SUJ2SUJ2SCM415Al
PV260FS3,920N(400kgf)2,548N(260kgf)888g上向き
Upward
SUS440CSUS440CSUS440CAl
PV260FM4,900N(500kgf)2,548N(260kgf)782g下向き
Downward
SUJ2SUJ2SCM415Al
PV260FMS4,900N(500kgf)2,548N(260kgf)912g下向き
Downward
SUS440CSUS440CSUS440CAl
PV400F・PV400FMの外観

PV400F・PV400FMの外観

PV400F・PV400FMの寸法図

PV400F・PV400FMの寸法図

型式
Model
静定格荷重
Static Rated Load
動定格荷重
Load Rating
自重
Weight
使用方向
Use Direction
大ボール
Main Ball
小ボール
Small Balls
ボール受け
Body
カバー
Cover
PV400F7,840N(800kgf)3,920N(400kgf)1,650g上向き
Upward
SUJ3SUJ2SCM415Al
PV400FS7,840N(800kgf)3,920N(400kgf)1,683g上向き
Upward
SUS440CSUS440CSUS440CAl
PV400FM8,820N(900kgf)3,920N(400kgf)2,250g下向き
Downward
SUJ3SUJ2SCM415Al
PV400FMS8,820N(900kgf)3,920N(400kgf)2,270g下向き
Downward
SUS440CSUS440CSUS440CAl
PV900F・PV900FMの外観

PV900F・PV900FMの外観

PV900F・PV900FMの寸法図

PV900F・PV900FMの寸法図

型式
Model
静定格荷重
Static Rated Load
動定格荷重
Load Rating
自重
Weight
使用方向
Use Direction
大ボール
Main Ball
小ボール
Small Balls
ボール受け
Body
カバー
Cover
PV900F17,640N(1,800kgf)8,820N(900kgf)5,490g上向き
Upward
SUJ3SUJ2SCM415Al
PV900FS17,640N(1,800kgf)8,820N(900kgf)5,650g上向き
Upward
SUS440CSUS440CSUS440CAl
PV900FM18,620N(1,900kgf)8,820N(900kgf)5,550g下向き
Downward
SUJ3SUJ2SCM415Al
PV900FMS18,620N(1,900kgf)8,820N(900kgf)5,800g下向き
Downward
SUS440CSUS440CSUS440CA

使用例

使用例1:重荷重のワーク搬送・収納

多彩なラインナップで、金型ワークの搬送からパレット等の搬送を容易にします。

多彩なラインナップで、金型ワークの搬送からパレット等の搬送を容易にします。

使用例2:自動ラインのワーク搬送

自動化ラインや加工機等の製造機械のワーク搬送に最適です。

自動化ラインや加工機等の製造機械のワーク搬送に最適です。

プレインベア選定方法

プレインベア本体の寸法公差や、取付面の状態によりプレインベア全てに均等に荷重がかからない可能性があります。
そのため、プレインベア フランジタイプ PV-F series
『ワーク重量×1.5≦プレインベア負荷容量×ワーク底面にあるプレインベア個数』
を目安にプレインベアをお選びください。

選定例
ワーク重量500kg PV50F 選定時は、『500×1.5≦50kgf×15個』が
目安となります。

お客様の声

重荷重の部品搬送に使用していますがとても軽い力でワークの搬送ができています。
水気が多い現場ですが、ステンレス仕様のPV-Fシリーズもあり錆などが軽減され使いやすいです。

開発秘話

 

本体カバーをアルミにする事により、商品の軽量化を図りました。
(ワークが衝突しない部分なので、耐久性や強度に影響はありません)

型番リスト

表示件数

本体材質

大ボール材質

負荷容量

(N)

外径

(φ)

ボール径

(φ)

負荷容量範囲

(N)

使用方向

本体材質詳細[ボール受け]

小ボール(内部ボール)材質

RoHS?最小発注数量
スチール
[スチール] SUJ2
490
56
19.05
100.1~500.0
上向き・下向き兼用
SCM415
SUJ2
10
1個
ステンレス
[ステンレス] SUS440C
490
56
19.05
100.1~500.0
上向き・下向き兼用
SUS440C
SUS440C
10
1個
スチール
[スチール] SUJ2
1176
66
25.4
500.1~5000
上向き・下向き兼用
SCM415
SUJ2
10
1個
ステンレス
[ステンレス] SUS440C
1176
66
25.4
500.1~5000
上向き・下向き兼用
SUS440C
SUS440C
10
1個
スチール
[スチール] SUJ2
1568
76
31.75
500.1~5000
上向き
SCM415
SUJ2
10
1個
スチール
[スチール] SUJ2
1568
76
31.75
500.1~5000
下向き
SCM415
SUJ2
10
1個
ステンレス
[ステンレス] SUS440C
1568
76
31.75
500.1~5000
下向き
SUS440C
SUS440C
10
1個
ステンレス
[ステンレス] SUS440C
1568
76
31.75
500.1~5000
上向き
SUS440C
SUS440C
10
1個
スチール
[スチール] SUJ2
2548
96
38.1
500.1~5000
上向き
SCM415
SUJ2
10
1個
スチール
[スチール] SUJ2
2548
96
38.1
500.1~5000
下向き
SCM415
SUJ2
10
1個
ステンレス
[ステンレス] SUS440C
2548
96
38.1
500.1~5000
上向き
SUS440C
SUS440C
10
1個
スチール
[スチール] SUJ3
3920
120
50.8
500.1~5000
上向き
SCM415
SUJ3
-
1個
ステンレス
[ステンレス] SUS440C
3920
120
50.8
500.1~5000
上向き
SUS440C
SUS440C
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,853
( 6,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,249
( 7,974 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,584
( 8,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,989
( 17,588 )
11日目
7,498
( 8,248 )
4日目
16,715
( 18,387 )
4日目
29,777
( 32,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,256
( 24,482 )
4日目
10,866
( 11,953 )
4日目
23,987
( 26,386 )
6日目
29,727
( 32,700 )
4日目
27,983
( 30,781 )
16日目
53,916
( 59,308 )
30日目

詳細情報

基本情報

特殊構造により、使用方向が上向き下向き兼用のフランジタイプのプレインベア。
【特長】
・ワークを軽い力で自由方向に搬送できる、フランジタイプの切削品プレインベア。
・特殊構造により、360度自由な方向での使用が可能(負荷容量260kgf以上の製品はそれぞれ専用品)。
・重荷重対応のシリーズで、最大は900kgfまで対応(PV900F、PV900FM)。
・ボール受けのオリジナル特殊球面により、スムーズで安定した回転性能を維持。
・重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方におすすめ。
【用途】
・始動摩擦抵抗が3 / 100以下なので、重量物の搬送、位置決めに最適。
・下向きに取り付けてキャスターとしても使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレインベア PV-Fシリーズ 切削品フランジタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qボールに給油が必要ですか?
A
プレインベアには給油の必要はありません。
Qキャスターとして使用できますか?
A
はい、できます。ボールの接触面は鉄板などでご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレインベア PV-Fシリーズ 切削品フランジタイプ
プレインベア PV-FH・PVS-Fシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品フランジタイプ
プレインベア PV-BH・PVS-Bシリーズ(ゴミ排出穴・スリット付)切削品ボルトタイプ
プレインベア PV-BCシリーズ スプリングクッションタイプ
プレインベア PV-Bシリーズ 切削品ボルトタイプ
フリーベア D-type(フランジタイプ)
メーカーエイテックエイテックエイテックエイテックエイテックフリーベアコーポレーション
通常価格5,853-8,684 -3,092 -6,108 -1,098 -20,695 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜
種類標準ゴミ排出ゴミ排出スプリング付標準標準
形状フランジフランジ丸形おねじフランジ丸形おねじフランジ
本体材質詳細[カバー]A2017A2017SUMSUM--
よく一緒に購入される商品

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング