メカニカル部品技術窓口
ボルト取付タイプのプレインベア。
プレインベア内部では高精度のメインボールとそれを包み込むように多数の小ボールを配置している。
そして全ての切削加工タイプはオリジナル球面(PAT.P)を採用しており、従来品と比較して、上向き用、下向き用を問わずスムーズで安定した回転性能を維持する事を可能にした。

PV10B·PV10BS

PV10B·PV10BSの寸法図

PV16B·PV16BS

PV16B·PV16BSの寸法図

PV20B·PV20BS

PV20B·PV20BSの寸法図

PV50B·PV50BS

PV50B·PV50BSの寸法図

PV120B·PV120BS

PV120B·PV120BSの寸法図
| 型式/Model | 静定格荷重 /Static Rated Load | 動定格荷重 /Load Rating | 自重 /Weight | 使用方向 /Use Direction | 大ボール /Main Ball | 小ボール /Small Balls | ボール受け /Body | カバー /Cover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV10B | 上向き時 Upward | 294N(30kgf) | 98N(10kgf) | 18g | 上下兼用/Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
| 下向き時 Downward | 147N(15kgf) | ||||||||
| PV16B | 上向き時 Upward | 441N(45kgf) | 157N(16kgf) | 32g | 上下兼用/Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
| 下向き時 Downward | 294N(30kgf) | ||||||||
| PV20B | 上向き時 Upward | 784N(80kgf) | 196N(20kgf) | 53g | 上下兼用/Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
| 下向き時 Downward | 343N(35kgf) | ||||||||
| PV50B | 上向き時 Upward | 1,078N(110kgf) | 490N(50kgf) | 109g | 上下兼用/Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
| 下向き時 Downward | 588N(60kgf) | ||||||||
| PV120B | 上向き時 Upward | 1,960N(200kgf) | 1,176N(120kgf) | 290g | 上下兼用/Upward·Downward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |
| 下向き時 Downward | 1,470N(150kgf) | ||||||||
| PV10BS | 上向き時 Upward | 294N(30kgf) | 98N(10kgf) | 20g | 上下兼用/Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
| 下向き時 Downward | 147N(15kgf) | ||||||||
| PV16BS | 上向き時 Upward | 441N(45kgf) | 157N(16kgf) | 35g | 上下兼用/Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
| 下向き時 Downward | 294N(30kgf) | ||||||||
| PV20BS | 上向き時 Upward | 784N(80kgf) | 196N(20kgf) | 58g | 上下兼用/Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
| 下向き時 Downward | 343N(35kgf) | ||||||||
| PV50BS | 上向き時 Upward | 1,078N(110kgf) | 490N(50kgf) | 115g | 上下兼用/Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
| 下向き時 Downward | 588N(60kgf) | ||||||||
| PV120BS | 上向き時 Upward | 1,960N(200kgf) | 1,176N(120kgf) | 295g | 上下兼用/Upward·Downward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS303 |
| 下向き時 Downward | 1,470N(150kgf) | ||||||||

ボルトタイプは取付ボルトが一体のため狭い場所などに取付可能でスペースを選びません。

アクチュエータ等に取付て使用する方法もあります。
プレインベア本体の寸法公差や、取付面の状態によりプレインベア全てに均等に荷重がかからない可能性があります。
そのため、プレインベア 切削品ボルトタイプ PV-B series では
『ワーク重量×1.5≦プレインベア負荷容量×ワーク底面にあるプレインベア個数』
を目安にプレインベアをお選びください。
選定例
ワーク重量800kg PV120B 選定時は、『800×1.5≦120kgf×10個』が
目安となります。
オリジナル球面の採用により、高次元での耐久性、耐荷重性を実現しました。
その他にも接触面に近いフタ部をR加工しワークの引っ掛かりを防止、フタ部が回転することにより、横からの接触による製品の破壊を回転にて逃がします。
プレインベアのボルトタイプは全てのラインナップに脱着を容易にする為のスパナ掛けを装備しております。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,543円 ( 1,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,897円 ( 3,187円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,665円 ( 1,832円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,527円 ( 3,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,098円 ( 1,208円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,629円 ( 3,992円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,598円 ( 2,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,403円 ( 4,843円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,198円 ( 3,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,933円 ( 6,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ワークを軽い力で自由方向に搬送できる、ボルトタイプのプレインベア。
【特長】
・ボール受けのオリジナル特殊球面により、上向き、下向きを問わずスムーズで安定した回転性能を維持。
・特殊構造により、使用方向が上向き下向き兼用となっている。横向きなど360度自由な方向での使用が可能。
・すべてキャスターとしても利用可能。
・スパナ掛けがあるため、取付作業がスムーズに行える。
・コンパクトなボルトタイプの切削品プレインベアなため、取付に場所をとらない。
【用途】
・始動摩擦抵抗が3/100以下なので、重量物の搬送、位置決めに最適。
・下向きに取り付けてキャスターとしても使用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

フリーベアコーポレーション
フリーベア Y-type
4通常価格(税別):386円~

ミスミ
ボールローラ セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):420円~

ミスミ
ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ
3.8通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

フリーベアコーポレーション
フリーベア H-type(ボルトタイプ)
5通常価格(税別):1,453円~