メカニカル部品技術窓口
ワークを軽い力で自由方向に搬送できる、ゴミ環境での使用を想定したプレインベア。【特長】・小ボールの受け...
詳細を確認
横からの衝撃に強い!!
内部に入ったゴミ排出!!
本体カバー上部に切削カバーを装着することにより、変形をしたパレット等のワークより厳しい集中的な衝撃から本体を守るのでパレットの搬送や重荷重のワーク搬送に適しています。
従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくい為、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていた。
プレインベアゴミ排出タイプは、オリジナル球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出。
エイテックのゴミ排出タイプ プレインベアは、オリジナル球面(PAT.P)の利点を生かしゴミを排出するという抜本的な解決方法を実現。
従来のゴミ侵入に対する対策品(ゴムシールetc.)と一線を画し、ゴミによる回転不良の問題の抜本的な解決に成功。プレインベアは、今までのボールトランスファと全く違う新機構のオリジナル球面(PAT.P)を採用しているので、大ボール直下の小ボール受け面では荷重を受けない。この構造により、多数のゴミ抜き穴を開けることが可能。小ボールの受け部に穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などを排出。過酷な条件下でも正常に作動し、スムーズな回転を維持。

従来品
内部にゴミが入りやすいため水中・油・粉塵など過酷な使用環境が不得意。

オリジナル球面(PAT.P)
内部に入り込んだゴミを排出し過酷な使用環境でも力を発揮。

ゴミ排出穴
オリジナル球面(PAT.P)の利点を活かし底にゴミ排出穴を作ることが可能。

使用例1

使用例2

使用例3

PV120H

PV120Hの寸法図

PV120UFH

PV120UFHの寸法図
| 型式 Model | 静定格荷重 Static Rated Load | 動定格荷重 Load Rating | 自重 Weight | 使用方向 Use Direction | 大ボール Main Ball | 小ボール Small Balls | ボール受け Body | カバー Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV120H | 1,960N(200kgf) | 1,176N(120kgf) | 230g | 上向き Upward | STEEL | STEEL | SCM415 | SS・SUM |
| PV120UFH | 1,960N(200kgf) | 1,176N(120kgf) | 320g | 上向き Upward | SUJ2 | SUJ2 | SCM415 | SUM |

PV50H・PV50HS

PV50H・PV50HSの寸法図

PV50UH・PV50UHS

PV50UH・PV50UHSの寸法図
| 型式 Model | 推奨使用荷重 Recommended Load Capacity | 自重 Weight | 使用方向 Use Direction | 大ボール Main Ball | 小ボール Small Balls | ボール受け Body | カバー Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV50H | 490N(50kgf) | 142g | 上向き Upward | STEEL | STEEL | SUS304 | SS |
| PV50HS | 490N(50kgf) | 134g | 上向き Upward | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
| PV50UH | 490N(50kgf) | 136g | 上向き Upward | STEEL | STEEL | SUS304 | SS |
| PV50UHS | 490N(50kgf) | 132g | 上向き Upward | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
プレインベア本体の寸法公差や、取付面の状態によりプレインベア全てに均等に荷重がかからない可能性があります。
そのため、プレインベア PV-H series ゴミ排出タイプ では、
『ワーク重量×1.5≦プレインベア負荷容量×ワーク底面にあるプレインベア個数』
を目安にプレインベアをお選びください。
選定例
ワーク重量500kg PV120H 選定時は、『500×1.5≦120kgf×7個』が
目安となります。
PV120Hは、汎用型PV30の最上位モデル。
同じ取り付けピッチと高さにて負荷荷重120kgfを実現しワークの衝突による破損を防止する本体カバーとごみ排出穴を標準装備しました。
大手ユーザー様のご要望に完全にお答えしたプレインベアの隠れた大ヒット商品です。
ワークを軽い力で自由方向に搬送できる、ゴミ環境での使用を想定したプレインベア。
【特長】
・小ボールの受け部にゴミ排出穴加工を施し、内部に入り込んだゴミや水などによる回転不良を改善。
・従来に比べ過酷な環境下でも使用出来る上向き用プレインベア。
・PV120UFH は、ボルト等を取り付けに必要としないワンタッチ取付式のプレインベア。
【用途】
・始動摩擦抵抗が3/100以下なので、重量物の搬送、位置決めに最適。
・ゴミ排出穴付のため、粉塵などゴミ環境でのご使用に効果を発揮。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
ボールローラ 切削ねじ付きタイプ
5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ
3.8通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
ボールローラユニット
5通常価格(税別):7,980円~

ミスミ
ボールローラ セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):420円~