メカニカル部品技術窓口
ワークを軽い力で自由方向に搬送できる、低コストなプレインベア。【特長】・汎用性が高く、低コストを実現さ...
詳細を確認プレインベア全ラインナップの中で最も低価格で汎用性が高いプレス成形品シリーズ。
軽荷重~重荷重用まで幅広いスペック対応で、一部製品でオリジナル球面(PAT.P)を採用したゴミ排出タイプも用意。

PV15

PV15S

PV15・PV15Sの寸法図
| 型式 Model | 推奨使用荷重 Recommended Load Capacity | 自重 Weight | 使用方向 Use Direction | 大ボール Main Ball | 小ボール Small Balls | ボール受け Body | カバー Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV15 | 147N(15kgf) | 52g | 上向き Upward | STEEL | STEEL | SUS304 | SS |
| PV15S | 147N(15kgf) | 49g | 上向き Upward | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |

PV30

PV30S

PV30J

PV30・PV30S・PV30Jの寸法図
| 型式 Model | 推奨使用荷重 Recommended Load Capacity | 自重 Weight | 使用方向 Use Direction | 大ボール Main Ball | 小ボール Small Balls | ボール受け Body | カバー Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV30 | 294N(30kgf) | 147g | 上向き Upward | STEEL | STEEL | SUS304 | SS |
| PV30S | 294N(30kgf) | 138g | 上向き Upward | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
| PV30J | 78.4N(8kgf) | 92g | 上向き Upward | POM | SUS440C | SUS304 | SS |

PV80

PV80S

切削ベースパーツ搭載タイプ
プレス成形タイプのメイン製品であるPV30と同寸法にて静定格荷重1,960N(200kgf)/動定格荷重784N(80kgf)までアップさせた重荷重プレインベア。プレス成形品の弱点である荷重超過による本体の破壊を回避。

PV80・PV80Sの寸法図
| 型式 Model | 推奨使用荷重 Recommended Load Capacity | 動定格荷重 Load Rating | 自重 Weight | 使用方向 Use Direction | 大ボール Main Ball | 小ボール Small Balls | ボール受け Body | カバー Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV80 | 1,960N(200kgf) | 784N(80kgf) | 219g | 上向き Upward | STEEL | STEEL | SCM415 | SS |
| PV80S | 1,960N(200kgf) | 784N(80kgf) | 220g | 上向き Upward | SUS440C | SUS440C | SUS440C | SUS304 |

PVP30J

PVP30Jの寸法図
樹脂成型タイプ
樹脂成型タイプにオリジナル球面(PAT.P)を採用。従来品の樹脂成型タイプに比べ、弱い本体にかかる荷重の負担を分散させ、よりスムーズで長期間使用を可能にした。
| 型式 Model | 推奨使用荷重 Recommended Load Capacity | 自重 Weight | 使用方向 Use Direction | 大ボール Main Ball | 小ボール Small Balls | ボール受け Body | カバー Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVP30J | 78.4N(8kgf) | 38g | 上下兼用 Upward·Downward | POM※1 | SUS304※1 | POM | POM |

PV15U

PV15US

PV15UJ

PV15U・PV15US・PV15UJの寸法図
| 型式 Model | 推奨使用荷重 Recommended Load Capacity | 自重 Weight | 使用方向 Use Direction | 大ボール Main Ball | 小ボール Small Balls | ボール受け Body | カバー Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV15U | 98N(10kgf) | 48g | 上向き Upward | STEEL | STEEL | SUS304 | SS |
| PV15US | 98N(10kgf) | 46g | 上向き Upward | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
| PV15UJ | 49N(5kgf) | 28g | 上向き Upward | POM | SUS440C | SUS304 | SS |

PV30U

PV30US

PV30UJ

PV30U・PV30US・PV30UJの寸法図
| 型式 Model | 推奨使用荷重 Recommended Load Capacity | 自重 Weight | 使用方向 Use Direction | 大ボール Main Ball | 小ボール Small Balls | ボール受け Body | カバー Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV30U | 294N(30kgf) | 134g | 上向き Upward | STEEL | STEEL | SUS304 | SS |
| PV30US | 294N(30kgf) | 130g | 上向き Upward | SUS440C | SUS440C | SUS304 | SUS304 |
| PV30UJ | 78.4N(8kgf) | 77g | 上向き Upward | POM | SUS440C | SUS304 | SS |

PV30UX

PV30UXの寸法図
ワンタッチ取付タイプ
本体をボルト止めする必要がなく、ワンタッチでの取付を可能としたプレインベア。通常必要である取付工程を簡素化する事により、工具なしでの脱着を可能にした。
| 型式 Model | 推奨使用荷重 Recommended Load Capacity | 自重 Weight | 使用方向 Use Direction | 大ボール Main Ball | 小ボール Small Balls | ボール受け Body | カバー Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV30UX | 294N(30kgf) | 150g | 上向き Upward | STEEL | STEEL | SUS304 | SS |

PV30-B

PV30-Bの寸法図
| 型式 Model | 推奨使用荷重 Recommended Load Capacity | 自重 Weight | 使用方向 Use Direction | 大ボール Main Ball | 小ボール Small Balls | ボール受け Body | カバー Cover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV30-B | 294N(30kgf) | 164g | 上向き Upward | STEEL | STEEL | SUS304 | SS |

軽荷重用から、切削パーツを組込んだ中荷重用まで多彩なラインナップで、金型ワークの搬送からパレット等の搬送を容易にします。

自動化ラインや加工機等の製造機械のワーク搬送に最適です。
プレインベア本体の寸法公差や、取付面の状態によりプレインベア全てに均等に荷重がかからない可能性があります。
そのため、プレインベア プレス成形品 PV series では、
『ワーク重量×2≦プレインベア負荷容量×ワーク底面にあるプレインベア個数』
を目安にプレインベアをお選びください。
選定例
ワーク重量300kg PV30 選定時は、『300×2≦30kgf×20個』が
目安となります。
従来のプレス成型品タイプに加えて、軽荷重プレス成形品では初となるオリジナル球面採用の中荷重タイプを開発しました。今まではプレス成型軽荷重品と切削重荷重品との間の価格差は大きく、ユーザー様から中荷重のワークに於ける対応品の要望が大きかった為、今回の中間荷重帯の製品ラインナップを追加いたしました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
323円 ( 355円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,055円 ( 1,161円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
240円 ( 264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,052円 ( 1,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
396円 ( 436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
939円 ( 1,033円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,357円 ( 1,493円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,090円 ( 2,299円 ) | 5日目 |
1,865円 ( 2,052円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,000円 ( 5,500円 ) | 4日目 |
1,052円 ( 1,157円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ワークを軽い力で自由方向に搬送できる、低コストなプレインベア。
【特長】
・汎用性が高く、低コストを実現させた量産プレス製品。
・短納期で納品が可能な軽荷重・重荷重プレインベア。
・軽荷重用から、切削パーツを組込んだ中荷重用まで多彩なラインナップ。
【用途】
・始動摩擦抵抗が3/100以下なので、重量物の搬送、位置決めに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールローラー 圧入タイプ/挿入・接着タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
ボールローラ 六角ボルトタイプ
4.5通常価格(税別):470円~

ミスミ
ボールローラ切削品 おねじタイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

ミスミ
ボールローラ セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):420円~

ミスミ
ボールローラ ナット止めタイプ/フランジ取付タイプ
3.8通常価格(税別):1,070円~

フリーベアコーポレーション
フリーベア Y-type
4通常価格(税別):386円~

ミスミ
ボールローラプレス品 スプリング内臓タイプ フランジ取付タイプ
4通常価格(税別):300円~

ミスミ
ボールローラ プレスボルト止め・ねじ付タイプ
4.7通常価格(税別):240円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ボールローラ 切削おねじ取り付けタイプ
0通常価格(税別):780円~