17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

ダイヤル付スピードコントローラDSCシリーズ

通常単価(税別)
2,6424,354特別価格
税込単価
2,9064,789特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

【特長】・ワンタッチ管継手付エルボタイプ。スピコンとして使用。メーターイン、メーターアウトを用意・小形...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

「数値で見える化」誰でも簡単・正確にシリンダ速度設定 ダイヤル付スピードコントローラ

ニードルを回転させ、流量を調整することでシリンダ、シリンダバルブ、サニタリーバルブ、バタ弁等の開閉スピードや速度を調整可能。

 

スピードコントローラでお悩みはございませんか?

 

  • 作業者によってシリンダ速度設定にばらつきがある
  • 段取替えや同期作業に時間がかかっている
  • つまみの緩みで速度が変わってしまう
プッシュロック方式

 

ダイヤル付きスピードコントローラでお悩みを解決

 

  • 速度設定の数値管理で調整ミスを防止!
  • 調整作業が簡素化され、作業工数削減!
  • プッシュロックで緩みを防止!
  • ニードル回転数に比例した流量特性で再現性が向上!
流量特性表

使用例

使用例

 

シリンダ駆動

 

種類:スピードコントローラー
本体形状:エルボ、接続部の種類:おねじ+ワンタッチ継手
本体材質:ポリブチレンテレフタレート、環境・用途:標準
ねじ部材質:黄銅、ツマミの種類:プッシュロック目盛付。

製品仕様

項目DSC-6DSC-8DSC-10DSC-15
適用チューブ外径mmφ4φ6φ8φ6φ8φ10φ6φ8φ10φ12φ10φ12
使用流体 圧縮空気
最高使用圧力MPa1.0
最低使用圧力MPa0.05
保証耐圧力MPa1.5
流体温度範囲5〜60(但し、凍結なきこと 注2)
周囲温度範囲0〜60(但し、凍結なきこと)
接続口径 R1/8R1/4R3/8R1/2
製品質量g333435454648606164659597
ニードル制御範囲 1〜10回転
自由流れ流量L/min(ANR)21027027047053053067010001070107014701600
有効断面積mm23.244788101516162224
制御流れ
(標準流量)
流量L/min(ANR)16020020032040040040070080080011201200
有効断面積mm22.433566610.512121717.5
制御流れ
(低流量)
流量L/min(ANR)60130270400
有効断面積mm20.9246

注1:流量は0.5MPaの時の大気圧換算値。
注2:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れあり。

配管サイズ-適用チューブ外径 組合せ

チューブ配管
R1/8R1/4R3/8R1/2
φ4   
φ6 
φ8 
φ10 
φ12  

内部構造および部品リスト

内部構造

内部構造。

品番部品名称材質
1ツマミポリアセタール
2ギアカバーポリブチレンテレフタレート
3ギアステンレス鋼
4表示リングポリアセタール
5ニードルステンレス鋼
6回転軸黄銅
7Oリングニトリルゴム
8Oリングニトリルゴム
9回転体ポリブチレンテレフタレート
10プッシュリングポリブチレンテレフタレート
11アウターリング黄銅
12チャックステンレス鋼
13チャックホルダポリエーテルイミド
14パッキンニトリルゴム
15Oリングニトリルゴム
16パッキン水素化ニトリルゴム
17チェック部黄銅

注1:黄銅部品は全て無電解ニッケルメッキ付。

外形図

外形寸法図
形番M適用チューブ
外径
ABCDEF六角対辺
ロック時調整時
DSC-6-4R1/8φ4515416.28.723.514.51017
DSC-6-6φ615.724.512.5
DSC-6-8φ815.42614.5
DSC-8-6R1/4φ655.558.52011.7261812.517
DSC-8-8φ819.027.514.5
DSC-8-10φ1019.030.517.5
DSC-10-6R3/8φ6586123.112.728.522.512.519
DSC-10-8φ821.33014.5
DSC-10-10φ1021.83217.5
DSC-10-12φ1221.733.520
DSC-15-10R1/2φ10636625.215.734.527.517.524
DSC-15-12φ1225.73620

型番リスト

表示件数

制御方向

最大流量

(l/min)

流量特性

配管サイズ

適用チューブ外径

(φ)

トラスココード

最小発注数量
メータアウト
160
標準流量
R1/8
4
376-8601
1個
メータイン
160
標準流量
R1/8
4
-
1個
メータイン
60
低流量
R1/8
4
-
1個
メータアウト
60
低流量
R1/8
4
-
1個
メータアウト
200
標準流量
R1/8
6
376-8619
1個
メータイン
200
標準流量
R1/8
6
-
1個
メータアウト
60
低流量
R1/8
6
-
1個
メータアウト
200
標準流量
R1/8
8
376-8627
1個
メータイン
60
低流量
R1/8
8
-
1個
メータアウト
60
低流量
R1/8
8
-
1個
メータアウト
320
標準流量
R1/4
6
376-8643
1個
メータイン
130
低流量
R1/4
6
-
1個
メータアウト
130
低流量
R1/4
6
-
1個
メータアウト
400
標準流量
R1/4
8
376-8651
1個
メータイン
400
標準流量
R1/4
8
-
1個
メータイン
130
低流量
R1/4
8
-
1個
メータアウト
130
低流量
R1/4
8
-
1個
メータアウト
400
標準流量
R1/4
10
376-8635
1個
メータイン
400
標準流量
R1/4
10
-
1個
メータアウト
130
低流量
R1/4
10
-
1個
メータアウト
400
標準流量
R3/8
6
376-8562
1個
メータアウト
270
低流量
R3/8
6
-
1個
メータアウト
700
標準流量
R3/8
8
376-8571
1個
メータアウト
270
低流量
R3/8
8
-
1個
メータアウト
800
標準流量
R3/8
10
376-8546
1個
メータアウト
270
低流量
R3/8
10
-
1個
メータアウト
800
標準流量
R3/8
12
376-8554
1個
メータアウト
270
低流量
R3/8
12
-
1個
メータアウト
1120
標準流量
R1/2
10
376-8589
1個
メータアウト
400
低流量
R1/2
10
-
1個
メータアウト
1200
標準流量
R1/2
12
376-8597
1個
メータアウト
400
低流量
R1/2
12
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,642
( 2,906 )
3日目
2,682
( 2,950 )
8日目
2,690
( 2,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,687
( 2,956 )
4日目
3,139
( 3,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,755
( 3,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,682
( 2,950 )
4日目
2,862
( 3,148 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,690
( 2,959 )
8日目
2,687
( 2,956 )
4日目
3,645
( 4,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,385
( 3,724 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,384
( 3,722 )
3日目
3,816
( 4,198 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,076
( 3,384 )
3日目
3,076
( 3,384 )
9日目
3,076
( 3,384 )
4日目
3,080
( 3,388 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,3852,369
( 2,606 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,224
( 3,546 )
4日目
3,966
( 4,363 )
4日目
3,874
( 4,261 )
4日目
3,966
( 4,363 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,874
( 4,261 )
4日目
3,950
( 4,345 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,973
( 4,370 )
4日目
3,965
( 4,362 )
13日目
3,814
( 4,195 )
4日目
4,300
( 4,730 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,354
( 4,789 )
4日目
4,285
( 4,714 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,283
( 4,711 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチ管継手付エルボタイプ。スピコンとして使用。メーターイン、メーターアウトを用意
・小形ダイヤルの採用により、シリンダの接地面に干渉せずに、スピコンのシリンダへの据え付けが可能です。(PAT.)
・より細やかな定量化が可能です
・ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例した、リニアな流量特性を実現、シリンダの速度設定が容易です
・流量のバラツキが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です
・ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました
・ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します
・カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です
【用途】
・トレーサビリティを検討する際に使用
・流量を調整してシリンダ、シリンダバルブ、サニタリーバルブ、バタ弁等の開閉スピードや速度を調整

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤル付スピードコントローラDSCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤル付スピードコントローラDSCシリーズ
ダイヤル付スピードコントローラDSC-Sシリーズ インラインタイプ
食品製造工程向け ダイヤル付スピードコントローラ DSC-FP1シリーズ
ダイヤル調整バルブ
ダイヤル付ニードルバルブ DVL-Nシリーズ
ダイヤル付ニードルバルブ チェック弁タイプ DVL-Sシリーズ
メーカーCKDCKDCKDミスミCKDCKD
通常価格2,642-3,342 -3,28110,510 -9,072 -5,866 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスロットルバルブスロットルバルブスピードコントローラ
本体形状エルボストレートエルボユニオンストレートストレート
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手
本体材質ポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレートポリブチレンテレフタレート
ねじ部材質黄銅-黄銅黄銅--
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング