17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

3QRA1・3QRB1シリーズ自己保持タイプ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:13日目

停電時の状態維持が可能。大流量、高応答で大気開放を高速化。連続通電が不要で電力、発熱の削減が可能 ※本...

詳細を確認
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

設置方法

配管口の種類

配管ねじの呼び

配管

電線接続記号

接続口径

最小発注数量
[単体使用] 単体使用
ダイレクト
M
M5
ダイレクト配管
2D / C2 / 3D / C3 / 20D / C20 / 21D / C21 / 22D / C22
-
1個
マニホールド用単体
マニホールドベース
[その他] ポート指定なし
-
-
2D / C2 / 3D / C3 / 20D / C20 / 21D / C21 / 22D / C22
ベース搭載用単体バルブ用
1個
[単体使用] 単体使用
ダイレクト
M
M5
サブベース配管
2D / C2 / 3D / C3 / 20D / C20 / 21D / C21 / 22D / C22
-
1個
マニホールド用単体
マニホールドベース
[その他] ポート指定なし
-
サブベース配管
2D / C2 / 3D / C3 / 20D / C20 / 21D / C21 / 22D / C22
ベース搭載用単体バルブ用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目
-
( - )
13日目

詳細情報

基本情報

停電時の状態維持が可能。大流量、高応答で大気開放を高速化。連続通電が不要で電力、発熱の削減が可能 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
■CKD商品選定ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3QRA1・3QRB1シリーズ自己保持タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3QRA1・3QRB1シリーズ自己保持タイプ
個別配線マニホールド ダイレクト配管 M4KA1シリーズ
主弁位置検出機能付 3ポート残圧排気弁 VP500/VP700-X536・X538・X555
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ2000シリーズ
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ クリーンシリーズ 10-SQ1000シリーズ
高速弁 K2シリーズ
メーカーCKDCKDSMCSMCSMCコガネイ
通常価格-29,1741,857 -8,461 -10,4646,817 -
通常出荷日13日目9日目6日目〜19日目9日目3日目〜
ポート数3ポート弁5ポート弁-5ポート弁5ポート弁2ポート弁
種類電磁弁電磁弁-電磁弁電磁弁電磁弁
仕様標準 / 無給油無給油-無給油-標準 / 無給油
電圧DC24VDC24V-DC24VDC24VDC24V
駆動の種類直動式ポペットパイロット式スプール-パイロット式スプールパイロット式スプール直動式スプール

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト