メカニカル部品技術窓口
選べるモーション!プログラムレスで簡単セットアップ。停止位置やスピードもスイッチ切替で手軽に使えます。

プログラムレスで簡単制御
高度なカム機構のピックアップユニット[PIU]に専用モーションコントローラを用意しました。PIUが有する3つの動作仕様の全てに対応し、それぞれの性能を十分に発揮でき、しかも、手軽に取り扱えるように様々な工夫を取り入れた製品です。各種省力化機械の企画にPIUと合わせて是非ご利用ください。

※制御方法によっては、後端センサは不要です。
※---はお客様ご用意。
※PIUは別途ご注文ください。

■仕様
| 製品記号 | MPC020-PIU |
|---|---|
| 電源 | DC22~24V 0.1A |
| 消費電力 | 最大2.4W |
| 制御軸数 | 1軸 |
| 制御方法 | オープンループ |
| 動作プログラム | 不要(各種動作パターンインストール済) |
| 動作パターン | 8種類(内臓スイッチで切替) |
| 指定ポイント | 1,2点(動作パターンによる)注1 |
| PIU機種選択 | 2相モータ付き5機種(内臓スイッチで切替) |
| 対応センサ | 3線式 |
| スピード設定 | 0.08秒~(サイクルタイム)注2,3 |
| 原点復帰 | 「原点復帰」信号入力にて |
| 本体質量 | 93g |
注1 ストローク調整スイッチにて位置変更可能。
(動作仕様F・Gのみ)
注2 PIU基本仕様より速く動かすことはできません。
注3 PIU2804□-E・PIU2808-□-Eを選択した場合の値です。
注4 ドライバ側のステップ角は0.1125°(分割数16)に設定してください。
選べるモーション!プログラムレスで簡単セットアップ。停止位置やスピードもスイッチ切替で手軽に使えます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
単軸ロボットRS1 -モータ折返しタイプ-
0
ミスミ
単軸ロボットRS2 -ストレートタイプ-
5
ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):97,200円~

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

オリエンタルモーター
コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ
0通常価格(税別):87,086円~

オリエンタルモーター
電動スライダ EZSシリーズ
0通常価格(税別):50,325円~