17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

フィックスチャークランプ (MBFC)

通常単価(税別)
9182,997
税込単価
1,0103,297
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます・シンプルで安価です・コンパクト...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フィックスチャークランプ (MBFC) 外形図

MBFC04、12、16/MBFC04-SUS、06-SUS、08-SUS
カムスクリューの六角穴とネジ部中心が一致

フィックスチャークランプ (MBFC) 外形図

MBFC6~10
カムスクリューの六角穴と頭部中心が一致

製品仕様

タイプカムスクリューワッシャー
MBFCSCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
HRC38~45
黄銅
(カドミウム低減材)
MBFC-SUSSUS304SUS303
品番クランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
質量
(g)
MBFC040.92.22
MBFC063.58.510
MBFC081118
MBFC108.82830
MBFC12178850
MBFC1626135105
品番クランプ力
(kN)
許容締付トルク
(N・m)
質量
(g)
MBFC04-SUS0.92.22
MBFC06-SUS3.58.59
MBFC08-SUS1122

規格表

MBFC(黄銅製)

型番AES1S2WHMLW1
MBFC043.80.380.230.537.92.8M4×0.79.53
MBFC067.80.50.40.615.94.8M6×1114
MBFC0810.220.64.6M8×1.25155
MBFC100.630.530.736.4M10×1.5197注)
MBFC1212.711125.49.5M12×1.75238
MBFC16151.271.221.3230.112.7M16×22812

注)7mmの六角レンチは一般的な六角レンチセットに含まれませんので、ご注意ください。

MBFC-SUS(SUS製)

型番AES1S2WHMLW1
MBFC04-SUS3.80.380.230.537.92.8M4×0.79.53
MBFC06-SUS7.80.50.40.615.94.8M6×1114
MBFC08-SUS10.220.66.4M8×1.25155

使用例

フィックスチャークランプ (MBFC) 使用例1
フィックスチャークランプ (MBFC) 使用例2

取付方法

  • (1)ワーク端面からネジ穴までの推奨ピッチ(A寸法)にて、ネジ穴加工をしてください。
  • (2)カムスクリューを最後までねじ込んだ状態から1回転ほど戻してご使用ください。
  • (3)ワークを挿入し、カムスクリューを締付けてください。
    ※加工前にはクランプが確実に行われているか、ご確認ください。

注意・禁止事項

  • クランプは右回転にてご使用ください。
  • ワークのストッパーは右側に設置してください。
  • クランプ時にカムスクリュー頭部がワッシャーより、3mm程度突出する場合がありますので、ツールとの干渉にご注意願います。

型番リスト

表示件数

クランプ力

(kN)

ねじの呼び

材質

端面~中心間A寸法

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
0.9
M4×0.7
SCM440
3.8
ネジ部中心一致タイプ
10
1個
0.9
M4×0.7
SUS304
3.8
ネジ部中心一致タイプ
-
1個
3.5
M6×1
SCM440
7.8
頭部中心一致タイプ
10
1個
3.5
M6×1
SUS304
7.8
ネジ部中心一致タイプ
10
1個
3.5
M8×1.25
SCM440
10.2
頭部中心一致タイプ
10
1個
3.5
M8×1.25
SUS304
10.2
ネジ部中心一致タイプ
10
1個
8.8
M10×1.5
SCM440
10.2
頭部中心一致タイプ
10
1個
17
M12×1.75
SCM440
12.7
ネジ部中心一致タイプ
10
1個
26
M16×2
SCM440
15.0
ネジ部中心一致タイプ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
918
( 1,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,889
( 3,178 )
3日目
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,097
( 1,207 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,297
( 1,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,978
( 2,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます
・シンプルで安価です
・コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です
・薄物ワークのクランプにご利用ください
・MBFCは黄銅製でワークを傷つけません
・MBFC-SUSはステンレス製で防錆に優れています

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィックスチャークランプ (MBFC)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
小物ワークのクランプ
5
満足度:5.0
狭いスペースで使用できるので小物ワークの多数個取りに適している。 重切削は向いていないが穴開けや軽切削に向いている。
3人が参考にしています。
ガイド片当ての押付
4
満足度:4.0
使いやすいが、一個あたりの単価が高い。もっと安ければいろんな所に採用しやすい。
1人が参考にしています。
薄板の全面を加工する際のサイドロックに使用しました。
5
満足度:5.0
薄板を省スペースにて固定することができ全面を加工することができました。 締め付けトルクが小さくても保持効果は大きかったで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィックスチャークランプ (MBFC)
フィックスチャークランプ セルフカット(MBFCS)
クランププレート(CP135-P)
ラウンドフィックスチャークランプ(MBRFC)
ホールドダウンストッパー(ダブルタイプ)(KPHS)
偏心クランプボルト SLEC-A-EL
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格918-3,089 -862 -3,389 -9,884 -387 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類本体本体関連部品本体関連部品本体
よく一緒に購入される商品

ボルトクランプカテゴリの売れ筋ランキング