17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ネジの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ D(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ピラー グリップ ソフト (PG-SOFT)

通常単価(税別)
9111,096
税込単価
1,0021,206
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ソフトタッチで、握り易い。【特長】・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ピラー グリップ ソフト (PG-SOFT) 外形図

製品仕様

本体使用温度
ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
ショアA70(TPE)
つや消しブラック
max.80℃ min.0℃

規格表

ピラー グリップ ソフト (PG-SOFT) 規格表

型番リスト

表示件数

ネジの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ D

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M8
20~24.9
24.5
50.1~70
65
10
1個
M12
25~29.9
26.5
70.1~100
80
10
1個
M10
25~29.9
26.5
70.1~100
80
10
1個
M12
25~29.9
28.5
70.1~100
90
10
1個
M10
25~29.9
28.5
70.1~100
90
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
911
( 1,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,008
( 1,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,008
( 1,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,096
( 1,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,096
( 1,206 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ソフトタッチで、握り易い。
【特長】
・熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピラー グリップ ソフト (PG-SOFT)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
交換用グリップ
5
満足度:5.0
これは素晴らしい商品だ。アイデア次第で様々な用途に使える。古い自動車のシフトノブにもなった。駄目になった鍋の取っ手にもな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピラー グリップ ソフト (PG-SOFT)
ピラーグリップ(テーパ型) PG
エルゴ ピラー グリップ ソフト (EPG85SOFT)
シフト グリップ ソフト (STG-SOFT)
エルゴ ボール グリップ ソフト (EBG-SOFT)
エルゴ ボール グリップ ソフト(EBG-SOFT)
メーカーイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格911-602 -5811,852 -1,997 -1,870 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類固定形固定形固定形回転形固定形固定形
形状スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)スティック形(ストレート)特殊形ボール形ボール形
取付方法めねじめねじ圧入おねじめねじめねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
グリップ詳細材質ポリプロピレンフェノール樹脂ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン

グリップカテゴリの売れ筋ランキング