17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ハイトルクワッシャー(HTW)

通常単価(税別)
3,6554,752
税込単価
4,0215,227
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・小さな力で強い締め付け力が得られます。・ワッシャー内にベアリングを内蔵したユニット部品です。...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

外径 D

(mm)

許容荷重

(N)

RoHS?最小発注数量
6
24
6800
10
1個
8
25
7800
10
1個
10
30
9200
10
1個
12
35
9900
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,655
( 4,021 )
4日目
4,267
( 4,694 )
3日目
4,461
( 4,907 )
3日目
4,752
( 5,227 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さな力で強い締め付け力が得られます。
・ワッシャー内にベアリングを内蔵したユニット部品です。
・HTWを使用しない場合と比べ、1.5倍のクランられます。
【用途】
・レバー、ノブ等と合わせて使用。
・小さな力で強い締付け力が必要な箇所に利用。

商品情報

小さな力で強い締め付け

HTWの外観

HTWの外観

HTWの寸法図

HTWの寸法図

ワッシャー内にベアリングを内蔵

ワッシャー内にベアリングを内蔵

品 番dD許容荷重
(kN)
質量
(g)
HTW2406M6用246.821
HTW2508M8用257.822
HTW3010M10用309.234
HTW3512M12用359.946

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイトルクワッシャー(HTW)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイトルクワッシャー(HTW)
M4平ワッシャー(三価クロメートメッキ/黒)
板ラグ ラグ端子 M3-S
SWA-AW 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
板ラグ ラグ端子 M2
メーカーイマオコーポレーションエスコ浅野製作所鍋屋バイテックSUNCO浅野製作所
通常価格3,655-1,8442038981084,334
通常出荷日3日目〜1日目在庫品1日目4日目1日目在庫品1日目
種類ハイトルクワッシャー平座金テーパ座金平座金ばね座金片・両舌付座金
材質スチールスチール黄銅スチールスチール黄銅
表面処理四三酸化鉄被膜三価クロメートニッケルメッキ四三酸化鉄皮膜三価クロメートニッケルメッキ
厚さ t(mm)810.321.60.25
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング