17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • インデックスプランジャー適用サイズ

  • 厚さ T(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

スペーサー リング(KSR)

通常単価(税別)
149317
税込単価
164349
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

インデックスプランジャー用スペーサー。【特長】・ステンレス製。・各種板厚用を用意。【用途】・インデック...

詳細を確認
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スペーサー リング(KSR):関連画像

製品仕様

スペーサー リング(KSR):関連画像

規格表

型番d
(H12)
D
(-0.1~0)
T
(±0.1)
質量
(g)
適用インデックスプランジャー型番
KSR081102-SUS81120.6NDXA
NDXN
NDXN-ASUS
NDXNS
NDXNE
NDXNE-L
EIP
NDXN-L
NDXN-L-ASUS
NDXNS-L
EIP-L
NDX
NDX-L
NDX-N
MNDXN
NDXT
NDXC
NDXC-L
NDXCS
NDXCS-L
KSR081103-SUS30.9
KSR081104-SUS41.3
KSR081106-SUS62
KSR081108-SUS82.6
KSR101402-SUS101421.1
KSR101403-SUS31.7
KSR101404-SUS42.2
KSR101406-SUS63.4
KSR101408-SUS84.5
KSR121502-SUS121520.9
KSR121504-SUS41.9
KSR121505-SUS52.4
KSR121506-SUS62.8
KSR121508-SUS83.8
KSR121702-SUS121721.6
KSR121704-SUS43.4
KSR121705-SUS54.3
KSR121706-SUS65.2
KSR121708-SUS86.9
KSR162104-SUS162144.4
KSR162105-SUS55.5
KSR162106-SUS66.6
KSR162108-SUS88.8
KSR162110-SUS1011

使用例

スペーサー リング(KSR):関連画像
スペーサー リング(KSR):関連画像

型番リスト

表示件数

インデックスプランジャー適用サイズ

厚さ T

(mm)

外径 D

(φ)

RoHS?最小発注数量
M8
2
11
10
1個
M8
3
11
10
1個
M8
4
11
10
1個
M8
6
11
10
1個
M8
8
11
10
1個
M10
2
14
10
1個
M10
3
14
10
1個
M10
4
14
10
1個
M10
6
14
10
1個
M10
8
14
10
1個
M12
2
15
10
1個
M12
4
15
10
1個
M12
5
15
10
1個
M12
6
15
10
1個
M12
8
15
10
1個
M12
2
17
10
1個
M12
4
17
10
1個
M12
5
17
10
1個
M12
6
17
10
1個
M12
8
17
10
1個
M16
4
21
10
1個
M16
5
21
10
1個
M16
6
21
10
1個
M16
8
21
10
1個
M16
10
21
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149
( 164 )
3日目
172
( 189 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
3日目
193
( 212 )
3日目
203
( 223 )
3日目
189
( 208 )
3日目
190
( 209 )
3日目
190
( 209 )
3日目
203
( 223 )
3日目
217
( 239 )
3日目
172
( 189 )
3日目
199
( 219 )
3日目
212
( 233 )
3日目
218
( 240 )
3日目
233
( 256 )
3日目
198
( 218 )
3日目
217
( 239 )
3日目
229
( 252 )
3日目
235
( 259 )
3日目
258
( 284 )
3日目
248
( 273 )
3日目
258
( 284 )
3日目
279
( 307 )
3日目
308
( 339 )
3日目
317
( 349 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

インデックスプランジャー用スペーサー。
【特長】
・ステンレス製。
・各種板厚用を用意。
【用途】
・インデックスプランジャーと組合せて使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペーサー リング(KSR)のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
草刈り機の軸受スペーサー
5
満足度:5.0
硬度もあり、M8サイズのボルトのスペーサーとして使用できるので、草刈機の軸受けスペーサーとして上手く嵌りました。
0人が参考にしています。
高さ調整用
5
満足度:5.0
この商品は自社で高さ調整用の部品が必要になったので、カタログで見つけて購入・使用しました。サイズ的にもちょうど良く、目的...もっと読む
0人が参考にしています。
ドリルチャック交換の際のスペーサー
5
満足度:5.0
ドライバードリルの元々ついていたキーレスチャック10mmをキー付き13mmに交換したかったのですがそのままでは干渉してし...もっと読む
0人が参考にしています。
ノーズロックピンのスペーサーに
5
満足度:5.0
寸法設定したスペーサーを購入するより安価で良い。 もう少し外径寸法の選択肢が有ればさらに良い。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペーサー リング(KSR)
偏心ブロック BJ767
アルミマウントブロック AMB
スプリングロケートピン(メネジ) BJ795
インデックスプランジャー(ストレート、高精度タイプ)用ブッシュ(HPNDX-SB-SUS)
ボールロックピン用ケーブル ボールロックピン用キーリング(BLP-C,BLP-R)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格149-9,736 -640 -1,417 -2,521 -87 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目
種類取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品ピンタイプ用ケーブル
本体材質SUS303スチールアルミ合金(AC4B)アルミニウムSUS420-

プランジャ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング