メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

エルゴ 回転ボールグリップ ソフト (ERBG-SOFT)

通常単価(税別)
1,513
税込単価
1,664
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ソフトタッチで、握り易い。【特長】・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・握り部を熱可塑...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

ERBG48-SOFT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

ERBG48-SOFTの仕様・寸法情報

種類
回転形
形状
ボール形
取付方法
おねじ 六角穴付
ネジの呼び
M10
グリップ材質
樹脂
グリップ詳細材質
ポリプロピレン
グリップ表面
なし
グリップ 太さ【範囲選択】(mm)
30~
グリップ太さ D(mm)
48
グリップ 長さ【範囲選択】(mm)
50.1~70
グリップ長さ(mm)
66
取付部材質
[スチール] スチール
取付部表面処理
亜鉛メッキ
RoHS?
10

商品情報

外形図

エルゴ 回転ボールグリップ ソフト (ERBG-SOFT) 外形図

製品仕様

  • RoHS指令適合製品です。
  • 使用温度:max.80℃、min.0℃
  • 質量(g):100
グリップシャンク
ポリプロピレン
熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
ショアA70(TPE)
つや消しブラック
SUM22L
亜鉛メッキ

商品特長詳細

  • ソフト感触

性能・試験情報

一般的なプラスチックの耐熱性・耐薬品性

試験方法:ASTM-D570(1/8in板、24時間)
いずれも無応力状態での試験ですが、実際の成形品は残留応力の影響を受けますので考慮する必要があります。

エルゴ 回転ボールグリップ ソフト (ERBG-SOFT) 技術データ

◎:安全  ○:ほぼ安全  △:一部危険  ×:危険(無応力)
注意事項:個々の製品の品質を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数
型番
ERBG48-SOFT
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,513
( 1,664 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ソフトタッチで、握り易い。
【特長】
・ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
・握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
・疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルゴ 回転ボールグリップ ソフト (ERBG-SOFT)の型番ERBG48-SOFTのページです。 型番ERBG48-SOFTに関する仕様情報を記載しております。
エルゴ 回転ボールグリップ ソフト (ERBG-SOFT)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
加工治具の回転ハンドルグリップに使用
5
満足度:5.0
樹脂製のノーマルのグリップで手に豆が沢山できてしまったので、 このボールグリップに交換。作業者がとても快適になったと絶賛...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルゴ 回転ボールグリップ ソフト (ERBG-SOFT)
エルゴ ボール グリップ ソフト (EBG-SOFT)
エルゴ ボール グリップ ソフト(EBG-SOFT)
エルゴ ピラー グリップ ソフト (EPG85SOFT)
回転ボールグリップ RBG
ピラー グリップ ソフト (PG-SOFT)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション
通常価格1,5131,997 -1,870 -5812,194 -911 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類回転形固定形固定形固定形回転形固定形
形状ボール形ボール形ボール形スティック形(ストレート)ボール形スティック形(ストレート)
取付方法おねじ 六角穴付めねじめねじ圧入おねじめねじ
ネジの呼びM10-----
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング