17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

樹脂ホイール(W-38GS-SUS)

通常単価(税別)
170921
税込単価
1871,013
通常出荷日:4日目

ポリアセタール製の樹脂ホイール。【特長】・φ38(外径38mm)、幅12mm、軸穴6.4mm、ボス27...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コンベヤ用ホイール(単品) 樹脂ホイール W-38GS-SUSの外形図

製品仕様

  • コンベヤ用ホイール(単品)
コンベヤ用ホイール(単品) 樹脂ホイール W-38GS-SUSの外観

単位:mm

型番外径(D)×幅(W)×軸穴(d)×ボス(b)ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-38GS-SUS38×12×6.4×2730アセタール製 SUS製ボール2列

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

軸種類

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
38
12
軸(ボルト)付き
樹脂
294
1個
38
12
軸(ボルト)なし
樹脂
294
1個
6.4
27
軸(ボルト)のみ
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
921
( 1,013 )
4日目
817
( 899 )
4日目
170
( 187 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリアセタール製の樹脂ホイール。
【特長】
・φ38(外径38mm)、幅12mm、軸穴6.4mm、ボス27mm。
・アセタール樹脂の軽荷重用ベアリング。
【用途】
・軽量且つ静音。
・軽荷重搬送用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ホイール(W-38GS-SUS) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ホイール(W-38GS-SUS)
樹脂ホイール(W-38GS)
樹脂ホイール(SW-38GS)
ステンレス製プレスホイール(W-38SUS)
ステンレス製プレスホイール(SW-38SUS)
ステンレス製削り出しホイール(W-25SUS)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格170-106 -106 -170 -170 -170 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
ローラ材質樹脂樹脂樹脂ステンレスステンレスステンレス
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
表面処理表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし表面処理なし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト