17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

合成ゴム巻きホイール(W-40RS-SI)

通常単価(税別)
123866
税込単価
135953
通常出荷日:4日目

ワーク底面にキズが付きにくいタイプの合成ゴム巻ホイール。【特長】・φ40(外径40mm)、幅9mm、軸...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • コンベヤ用ホイール(単品)
コンベヤ用ホイール(単品) 合成ゴム巻ホイール W-40RS-SIの外観

単位:mm

型番外径(D)×幅(W)×軸穴(d)×ボス(b)ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-40RS-SI40×9×8.2×2820白色・削り出しホイール

型番リスト

表示件数

ライニング材質

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

表面処理

ライニング

ライニング硬度

(ショアA)

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
ニトリルゴム
40
9
クロメート
全面
60
軸(ボルト)付き
シングル
スチール
196
1個
ニトリルゴム
40
9
クロメート
全面
60
軸(ボルト)なし
シングル
スチール
196
1個
ライニングなし
8.2
28
表面処理なし
-
-
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866
( 953 )
4日目
809
( 890 )
4日目
123
( 135 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワーク底面にキズが付きにくいタイプの合成ゴム巻ホイール。
【特長】
・φ40(外径40mm)、幅9mm、軸穴8.2mm、ボス28mm。
・内、外輪を丸鋼やパイプ材から削り出したホイールに合成ゴムを巻きつけたもの。
【用途】
・軽量且つ静音。
・部品ラック等へ最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成ゴム巻きホイール(W-40RS-SI)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合成ゴム巻きホイール(W-40RS-SI)
合成ゴム巻きホイール(W-40SR-SI)
合成ゴム巻きホイール(W-40RW-SI)
合成ゴム巻きホイール(W-45RS)
合成ゴム巻きホイール(SW-45RS)
合成ゴム巻きホイール(W-60R-SI)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格123-635207 -106 -106 -1,685
通常出荷日4日目4日目4日目4日目〜4日目4日目
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト