17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

硬質クロムめっき付ホイール(W-32CR)

型番:

W-32CR-ジクナシ
解除
数量:

W-32CR-ジクナシの仕様・寸法情報

ローラ材質
スチール
ライニング材質
ライニングなし
外径 D(φ)
32
幅 W(mm)
25
表面処理
クロメート
軸種類
軸(ボルト)なし
ベアリング
シングル
ベアリング材質
スチール
荷重(目安)(N)
882
使用温度範囲 Min~Max(℃)
0~40

商品情報

外形図

コンベヤ用ホイール(単品) 硬質クロムめっき付ホイール W-32CRの外形図

製品仕様

  • コンベヤ用ホイール(単品)
コンベヤ用ホイール(単品) 硬質クロムめっき付ホイール W-32CRの外観
単位:mm
型番外径(D)×幅(W)×軸穴(d)×ボス(b)ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-32CR32×25×8.2×2890-

型番リスト

表示件数
型番
W-32CR-ジクナシ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,648
( 1,813 )
4日目

詳細情報

基本情報

内、外輪を丸鋼やパイプ材から削り出したクロムめっきホイール。
【特長】
・φ32(外径32mm)、幅25mm、軸穴8.2mm、ボス28mm。
【用途】
・中荷重搬送用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬質クロムめっき付ホイール(W-32CR) の型番W-32CR-ジクナシのページです。 型番W-32CR-ジクナシに関する仕様情報を記載しております。
硬質クロムめっき付ホイール(W-32CR) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬質クロムめっき付ホイール(W-32CR)
硬質クロムめっき付ホイール(W-25CR)
硬質クロムめっき付ホイール(W-2015CR)
硬質クロムめっき付ホイール(W-2025CR)
硬質クロムめっき付ホイール(W-2523CR)
硬質クロムめっき付ホイール(W-50DS-CR)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格1,6481,0471,0841,1261,3071,859
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
外径 D(φ)322520202550
幅 W(mm)25915252314.5
表面処理クロメートクロメートクロメートクロメートクロメートクロメート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました