メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スチール製削り出しホイール(W-50DS-10)

型番:

W-50DS-10-ジクナシ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-50DS-10-ジクナシの仕様・寸法情報

ローラ材質
スチール
ライニング材質
ライニングなし
外径 D(φ)
50
幅 W(mm)
14.5
表面処理
クロメート
軸種類
軸(ボルト)なし
ベアリング
シングル
ベアリング材質
スチール
荷重(目安)(N)
980
使用温度範囲 Min~Max(℃)
0~40

商品情報

外形図

コンベヤ用ホイール(単品)削り出しホイールの外形図

製品仕様

  • コンベヤ用ホイール(単品)
コンベヤ用ホイール(単品)削り出しホイールの外観
W-50DS-10の外観
単位:mm
型番外径(D)×幅(W)×軸穴×ボス(d)ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-50DS-1050×14.5×10.2×20100-

型番リスト

表示件数
型番
W-50DS-10-ジクナシ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
818
( 900 )
4日目

詳細情報

基本情報

スチール製の削り出しホイール。
【特長】
・φ50(外径50mm)、幅14.5mm、軸穴10.2mm、ボス20mm。
・内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイール。
・保持器(リテーナー)により、プレスホイールと比べ回転が良くなり、回転音も静か。
【用途】
・軽荷重搬送用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製削り出しホイール(W-50DS-10) の型番W-50DS-10-ジクナシのページです。 型番W-50DS-10-ジクナシに関する仕様情報を記載しております。
スチール製削り出しホイール(W-50DS-10) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製削り出しホイール(W-50DS-10)
スチール製削り出しホイール(W-50DS-8)
硬質クロムめっき付ホイール(W-50DS-CR)
スチール製プレスホイール(RSS-50)
スチール製削り出しホイール(W-25BS-13)
アルミ製プレスホイール(RAS-50)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格8188781,859417429596
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目5日目4日目
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールアルミニウム
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
外径 D(φ)505050502550
幅 W(mm)14.514.514.516916
表面処理クロメートクロメートクロメートクロメートクロメート白アルマイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト