17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スチール製削り出しホイール(W-36BW)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コンベヤ用ホイール(単品)削り出しホイールの外形図

製品仕様

  • コンベヤ用ホイール(単品)
コンベヤ用ホイール(単品)削り出しホイールの外観
W-36BWの外観
単位:mm
型番外径(D)×幅(W)×軸穴×ボス(d)ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-36BW36×9×8.2×1440W-36WW LR-500B

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

表面処理

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
36
9
クロメート
軸(ボルト)付き
シングル
スチール
392
1個
36
9
クロメート
軸(ボルト)なし
シングル
スチール
392
1個
8.2
14
表面処理なし
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627
( 690 )
4日目
524
( 576 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
4日目

詳細情報

基本情報

スチール製の削り出しホイール。
【特長】
・φ36(外径36mm)、幅9mm、軸穴8.2mm、ボス14mm。
・内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイール。
・保持器(リテーナー)により、プレスホイールと比べ回転が良くなり、回転音も静か。
【用途】
・軽荷重搬送用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製削り出しホイール(W-36BW)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製削り出しホイール(W-36BW)
ステンレス製削り出しホイール(W-36BW-SUS)
スチール製削り出しホイール(W-36BS)
スチール製削り出しホイール(W-36CS)
硬質クロムめっき付ホイール(W-36BW-CR)
スチール製削り出しホイール(W-50BS)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格138-352 -106 -124 -1,074124 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
ローラ材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング