17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スチール製削り出しホイール(W-32BS)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コンベヤ用ホイール(単品)削り出しホイールの外形図

製品仕様

  • コンベヤ用ホイール(単品)
コンベヤ用ホイール(単品)削り出しホイールの外観
W-32BSの外観
単位:mm
型番外径(D)×幅(W)×軸穴(d)×ボス(b)ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-32BS32×25×8.2×2890W-32BSO
W-32BSL
W-32BSH

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

表面処理

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
32
25
クロメート
軸(ボルト)付き
シングル
スチール
882
1個
32
25
クロメート
軸(ボルト)なし
シングル
スチール
882
1個
8.2
28
表面処理なし
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
891
( 980 )
4日目
797
( 877 )
在庫品1日目当日出荷可能
124
( 136 )
4日目

詳細情報

基本情報

スチール製の削り出しホイール。
【特長】
・φ32(外径32mm)、幅25mm、軸穴8.2mm、ボス28mm。
・内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイール。
・保持器(リテーナー)により、プレスホイールと比べ回転が良くなり、回転音も静か。
【用途】
・中荷重搬送用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製削り出しホイール(W-32BS) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製削り出しホイール(W-32BS)
スチール製削り出しホイール(W-50BS)
スチール製削り出しホイール(W-36BS)
スチール製削り出しホイール(W-25BS)
スチール製削り出しホイール(W-2025BS)
スチール製削り出しホイール(W-2015BS)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格124-124 -106 -106 -124 -106 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40
よく一緒に購入される商品

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト