メカニカル部品技術窓口
スチール製の削り出しホイール。【特長】・φ30(外径30mm)、幅50mm、軸穴10.5mm、ボス55...
詳細を確認


| 型番 | 外径(D)×幅(W)×軸穴(d)×ボス(b) | ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 備考 |
|---|---|---|---|
| W-30BS | 30×50×10.5×55 | 160 | W-30BSO W-30BSH |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,062円 ( 1,168円 ) | 4日目 |
968円 ( 1,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
242円 ( 266円 ) | 4日目 |
スチール製の削り出しホイール。
【特長】
・φ30(外径30mm)、幅50mm、軸穴10.5mm、ボス55mm。
・内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイール。
・保持器(リテーナー)により、プレスホイールと比べ回転が良くなり、回転音も静か。
【用途】
・重荷重搬送用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベア用ホイール
4.3通常価格(税別):140円~

ミスミ
コンベア用ゴム巻きホイール
5通常価格(税別):430円~

マキテック
スチール製プレスホイール(W-50KW)
0通常価格(税別):154円~

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
ウレタン・ゴムローラ ベアリング付
4.7通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~

ミスミ
金属パイプローラベアリング付
3.8
ミスミ
樹脂ローラ -切削タイプ-
4.5
ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6