17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

スチール製削り出しホイール(W-2050BS)

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コンベヤ用ホイール(単品)削り出しホイールの外形図

製品仕様

  • コンベヤ用ホイール(単品)
コンベヤ用ホイール(単品)削り出しホイールの外観
W-2050BSの外観
単位:mm
型番外径(D)×幅(W)×軸穴(d)×ボス(b)ホイール1個当りの耐荷重(kg)備考
W-2050BS20×50×6.2×5250Wベアリング

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

表面処理

軸種類

ベアリング

ベアリング材質

荷重(目安)

(N)

最小発注数量
20
50
クロメート
軸(ボルト)付き
ダブル
スチール
492
1個
20
50
クロメート
軸(ボルト)なし
ダブル
スチール
492
1個
6.2
52
表面処理なし
軸(ボルト)のみ
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,274
( 1,401 )
4日目
968
( 1,065 )
4日目
141
( 155 )
4日目

詳細情報

基本情報

スチール製の削り出しホイールです。
【特長】
・φ20(外径20mm)、幅50mm、軸穴6.2mm、ボス52mm。
・内輪・外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイールです。
・保持器(リティナー)により、プレスホイールに比べ回転が良くなるのと、回転音が静かになります。
・Wベアリングです。
【用途】
・軽~中荷重負荷回転に適する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製削り出しホイール(W-2050BS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製削り出しホイール(W-2050BS)
スチール製削り出しホイール(W-50BS)
スチール製削り出しホイール(W-36BS)
スチール製プレスホイール(W-2050TS)
スチール製削り出しホイール(W-25BS)
スチール製削り出しホイール(W-2025BS)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格141-124 -106 -141 -106 -124 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ライニング材質ライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなしライニングなし
使用温度範囲 Min~Max(℃)0~400~400~400~400~400~40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト