メカニカル部品技術窓口
スチール製の削り出しホイール。【特長】・φ12(外径12mm)、幅25mm、軸穴4.1mm、ボス27m...
詳細を確認

| 型番 | 外径(D)×幅(W)×軸穴(d)×ボス(b) | ホイール1個当りの耐荷重(kg) | 備考 |
|---|---|---|---|
| W-1225BS | 12×25×4.1×27 | 35 | - |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
936円 ( 1,030円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
786円 ( 865円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
106円 ( 117円 ) | 4日目 |
スチール製の削り出しホイール。
【特長】
・φ12(外径12mm)、幅25mm、軸穴4.1mm、ボス27mm。
・内輪、外輪を丸鋼やパイプ等から削り出して加工したホイール。
・保持器(リテーナー)により、プレスホイールと比べ回転が良くなり、回転音も静か。
【用途】
・軽荷重搬送用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベア用ホイール
4.3通常価格(税別):140円~

ミスミ
コンベア用ゴム巻きホイール
5通常価格(税別):430円~

マキテック
スチール製削り出しホイール(W-2015BS)
0通常価格(税別):106円~

マキテック
スチール製プレスホイール(W-50KW)
0通常価格(税別):154円~

ミスミ
樹脂ローラ -切削タイプ-
4.5
ミスミ
金属パイプローラベアリング付
3.8
ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
カラー付ウレタンローラ
4.6
ミスミ
金属ローラ ベアリング付
3.9通常価格(税別):1,530円~