メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

| ローラ幅(公称)W(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 | 890 | 990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+70(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | 860 | 960 | 1,060 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 175 | 170 | 155 | 130 | 110 | 90 | 70 | 65 | 55 | 45 | 40 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 75P | 29.6 | 35.1 | 41.0 | 49.3 | 57.1 | 66.3 | 78.3 | 84.7 | 93.9 | 103.1 | 112.3 |
| 100P | 26.1 | 30.3 | 34.9 | 41.2 | 47.1 | 54.1 | 63.3 | 68.2 | 75.2 | 82.2 | 89.2 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 345 | 476 | 614 | 815 | 1,001 | 1,219 | 1,504 | 1,657 | 1,876 | 2,095 | 2,313 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称)W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| S-5714P | S-5714P | 57.2 | 1.4 | 12.2 | 90・150・240・305 390・490・620・690 790・890・990 | W+8 | 90 | 990 | × | STKM11A-S | 溶融亜鉛めっき | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 I×K×t | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ内R900 | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | ||||||
| [90×30×2.3 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150 | 100 |
| ([90×30×3.2) | |||||||||
| 公称径(実寸)×肉厚 (φ)×(t) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×1.0 | W+33 | パイプ | 両ツブシ | STKM11A | × |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
プレスベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ57.2(ローラ径57.2mm)、ローラ間隔 最小P75。
・ローラ幅(公称)は90~990Wの定寸が標準。
・フリーサイズ(中間サイズ)は製作不可。
・中荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。
・プレスベアリング、安価タイプ、φ57で売れ筋商品。
・[90型フレーム。
【用途】
・中荷重搬送用。
注記1:連結板(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします。
注記2:ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5