17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-4814P)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

S-4814Pの外形図

製品仕様

S-4814Pの外観1 ※連結金具はオプションです。

※連結金具はオプションです。

S-4814Pの外観2

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称)W(mm)90150240305390490620690790
機幅 W+70(mm)160220310375460560690760860
ローラ強度1本当り(kg)14514013010510080605045
コンベヤ重量目安3,000L(kg)50P35.543.355.263.875.088.1105.3114.5127.7
75P28.934.342.348.155.764.676.382.591.4
ローラ・軸付重量目安(g)3294566477859661,1771,4541,6011,814
  • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

製品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅
(公称)W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
S-4814PS-4814P48.61.612.290・150・240
305・390・490
620・690・790
W+890790×STKM溶融亜鉛めっきプレス

製品仕様

フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚
I×K×t
材質表面処理機長Lカーブ内R900ピッチ
P
(ローラ上面)
H
1,0001,5002,0003,000
[90×30×2.3スチール焼付塗装50・75・100・15095.8
([90×30×3.2)
  • ※ 標準フレームの肉厚はt2.3です。

製品仕様

公称径(実寸)×肉厚
(φ)×(t)
軸長
(mm)
形状加工材質めっき
12(11.8)×1.0W+33パイプ両ツブシSTKM11A×

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
90 ~ 790
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
90 ~ 790
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

プレスベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ48.6(ローラ径48.6mm)、ローラ間隔 最小P50。
・ローラ幅(公称)は90~790Wの定寸が標準。
・フリーサイズ(中間サイズ)は製作不可。
・プレスベアリング、安価タイプ。
・[90型フレーム。
【用途】
・中軽荷重搬送用。
・小物搬送に最適。
注記1:連結板(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします。
注記2:50P以下の軸止めは、針金止めになります。
注記3:ローラ間隔(P)が計算上割り切れない場合、相当ピッチ(P)になります。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-4814P) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-4814P)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-4814NB)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-6023P)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-5721P)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-5714P)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-3812P)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング