17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-TC320)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

S-TC320の外形図

製品仕様

S-TC320の外観1
S-TC320の外観2

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称)W(mm)300
機幅W+70(mm)370
ローラ強度1本当り(kg)100
コンベヤ重量目安3,000L(kg)50P23.3
75P17.7
ローラ・軸付重量目安(g)1,110
  • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

製品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番小径側
A(φ)
大径側
B(φ)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅
(公称)W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面処理製作可能
最短幅
(W)
最長幅
(W)
小径側大径側
S-TC320S-TC32031.260.512.0300W+8300300×STKM11Aユニクロめっき6001ZZ削り出し

製品仕様

フレーム仕様カーブ標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚
I×K×t
材質表面処理内R寸法ピッチ
P
(ローラ上面)
H
[90×30×3.2スチール焼付け塗装32050・75・10094
-ローラ本数
50P15
75P10
100P7

製品仕様

公称径(実寸)(φ)×肉厚(t)軸長
(mm)
形状加工材質めっき
12(11.8)×1.0W+35パイプ丸・半月
ヨコピン穴
STKM11A×

型番リスト

表示件数

軸種類

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目

詳細情報

基本情報

スチール製のテーパーローラコンベヤ。
【特長】
・内R320mm用で、角度90°。
・ローラ幅(公称)は300Wが標準。
・小径側は規格ベアリング、ボス部カラー合わせ、大径側は削り出しベアリング。
【用途】
・中軽荷重搬送用。
・スペースが無く小さいRが必要な時に利用。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-TC320) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-TC320)
スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-TC320)
スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-TC220)
スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-TC220)
スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-TC900)
スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-TC1200)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング