メカニカル部品技術窓口



| ローラ幅(公称)W(mm) | 200 | |
|---|---|---|
| 機幅W+70(mm) | 270 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 100 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 50P | 12.3 |
| 75P | 10.0 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 780 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 小径側 A(φ) | 大径側 B(φ) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称)W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 製作可能 | |||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | 小径側 | 大径側 | ||||||||||
| S-TC220 | S-TC220 | 31.3 | 60.5 | 12.0 | 200 | W+8 | 200 | 200 | × | STKM11A | ユニクロめっき | 6001ZZ | 削り出し |
| フレーム仕様 | カーブ | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 I×K×t | 材質 | 表面処理 | 内R寸法 | ピッチ P | (ローラ上面) H |
| [90×30×3.2 | スチール | 焼付け塗装 | 220 | 50・75・100 | 94 |
| - | ローラ本数 |
|---|---|
| 50P | 10 |
| 75P | 7 |
| 100P | 5 |
| 公称径(実寸)(φ)×肉厚(t) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×1.0 | W+35 | パイプ | 丸・半月 ヨコピン穴 | STKM11A | × |
スチール製のテーパーローラコンベヤ。
【特長】
・内R220mm用で、角度90°
・ローラ幅(公称)は200Wが標準。
・小径側は規格ベアリング、ボス部カラー合わせ、大径側は削り出しベアリング。
【用途】
・中軽荷重搬送用。
・スペースが無く小さいRが必要な時に利用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~