17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-TC1600)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:7日目

スチール製のテーパーローラコンベヤ。【特長】・内R1,600mm用で、角度90°。・ローラ幅(公称)は...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

S-TC1600の外形図

製品仕様

S-TC1600の外観1
S-TC1600の外観2

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称)W(mm)390490620690790
機幅 W+70(mm)460560690760860
ローラ小径側ローラ外径(φ)50.050.050.050.050.0
肉厚(t)3.03.03.03.03.0
ローラ大径側Bローラ外径(φ)62.665.970.172.475.6
肉厚(t)2.32.22.22.12.0
ローラ強度1本当り(kg)10885676052
コンベヤ重量目安1,600R×90°(kg)75P91.9108.8130.3142.5159.2
100P74.987.9104.5113.9126.8
ローラ・軸付重量目安(g)1,7082,0922,5822,8603,241
  • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

製品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番小径側
(φ)
大径側
B(φ)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅
(公称)W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
S-TC1600S-TC160050.0上記12.2390・490・620・690・790W+8390790STKMユニクロめっき削り出し

製品仕様

フレーム仕様カーブ標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚
I×K×t
材質表面処理内R寸法ピッチ
P
(ローラ上面)
H
[90×30×3.2スチール焼付け塗装1,60075・100・150・200100
-ローラ本数
75P41
100P31
150P21
200P15

製品仕様

公称径(実寸)×肉厚
(φ)×(t)
軸長
(mm)
形状加工材質めっき
12(11.8)×1.0W+35パイプ丸・半月ヨコピン穴STKM11A×

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
390 ~ 790
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
390 ~ 790
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
7日目
-
( - )
7日目

詳細情報

基本情報

スチール製のテーパーローラコンベヤ。
【特長】
・内R1,600mm用で、角度90°。
・ローラ幅(公称)は390~790W。
・φ50.0(ローラ小径側50.0mm)。
【用途】
・中軽荷重搬送用。
注記1:連結板(コンベヤ間の連結部材)は、必要時別途指示お願いします。
注記2:ローラ間隔(P)は、相当ピッチ(P)になります。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-TC1600) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-TC1600)
スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-TC900)
スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-TC1600)
スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-TC1200)
スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-TC220)
スチール製テーパーローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-TC320)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング