メカニカル部品技術窓口



| ローラ幅(公称)W(mm) | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+70(mm) | 310 | 375 | 460 | 560 | 690 | |
| ローラ小径側 | ローラ外径(φ) | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 肉厚(t) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| ローラ大径側B | ローラ外径(φ) | 57.0 | 60.0 | 64.5 | 69.5 | 76.0 |
| 肉厚(t) | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 179 | 139 | 108 | 85 | 67 | |
| コンベヤ重量目安900R×90°(kg) | 75P | 37.0 | 43.4 | 51.8 | 61.5 | 74.2 |
| 100P | 31.7 | 36.8 | 43.5 | 51.4 | 61.6 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 1,072 | 1,321 | 1,649 | 2,030 | 2,524 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 小径側 (φ) | 大径側 B(φ) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称)W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| S-TC900 | S-TC900 | 45.0 | 上記 | 12.2 | 240・305・390 490・620 | W+8 | 240 | 620 | ○ | STKM | ユニクロめっき | 削り出し |
| フレーム仕様 | カーブ | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 I×K×t | 材質 | 表面処理 | 内R寸法 | ピッチ P | (ローラ上面) H |
| [90×30×3.2 | スチール | 焼付け塗装 | 900 | 75・100・150 | 100 |
| - | ローラ本数 |
|---|---|
| 75P | 23 |
| 100P | 18 |
| 150P | 12 |
| 公称径(実寸)×肉厚 (φ)×(t) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×1.0 | W+35 | パイプ | 丸・半月ヨコピン穴 | STKM11A | × |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~