メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

※標準ローラ色はミルキーグリーンです。

※ローラ色はアイボリーもあります。
| ローラ幅(公称)W(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+70(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 | 690 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 50P | 20.7 | 22.7 | 25.7 | 27.8 | 30.6 | 34.0 | 38.3 |
| 75P | 19.5 | 21.1 | 23.4 | 25.1 | 27.3 | 29.9 | 33.3 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 124 | 167 | 232 | 278 | 339 | 411 | 504 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称)W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面色 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| SJR-5028 | SJR-5028 | 50.0 | 3.0 | 12.2 | 90・150・240 305・390・490 620 | W+8 | 90 | 620 | ○ | ABS | ミルキー グリーン アイボリー | 樹脂成形SUSボール |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 I×K×t | 材質 | 表面処理 | 機長 L | カーブ内R900 | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | ||||||
| [90×30×2.3 | スチール | 塗装 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 75・100・150 | 96.5 |
| ([90×30×3.2) | |||||||||
| 公称径(実寸)×肉厚 (φ)×(t) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×0.8 | W+33 | パイプ | 両ツブシ | STKM11A | ○ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
ABS樹脂パイプ使用の樹脂製ローラコンベヤです。
【特長】
・ローラ径φ50.0、ローラ間隔最小P75です。
・ローラ幅(公称)は90W~620Wの定寸が標準です。
・樹脂成形SUSボールベアリングです。
・90型フレームです。
・製品にキズが付きにくいタイプです。
【用途】
・軽軽荷重搬送用。
・小物部品搬送に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3816)
4.7