メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

※標準ローラ色はミルキーグリーンです。

※ローラ色はアイボリーもあります。
| ローラ幅(公称)W(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+70(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| コンベヤ重量目安 3,000L(kg) | 50P | 15.8 | 17.3 | 19.5 | 21.1 | 23.2 |
| 75P | 14.7 | 15.8 | 17.4 | 18.6 | 20.1 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 54 | 74 | 104 | 126 | 155 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称)W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面色 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| SJR-3018 | SJR-3018 | 30.5 | 2.2 | 8.2 | 90・150・240 305・390 | W+8 | 90 | 490 | ○ | ABS | ミルキーグリーン アイボリー | 樹脂成形SUSボール |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 I×K×t | 材質 | 表面処理 | 機長 L | カーブ内R900 | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | ||||||
| [60×30×2.3 | スチール | 塗装 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 50・75 | 65 |
| 公称径(実寸)(φ)×肉厚(t) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 8(7.85)×0.8 | W+33 | パイプ | 両ツブシ | STKM11A | ○ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
ABS樹脂パイプ使用の樹脂製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ30.5(ローラ径30.5mm)、ローラ間隔最小P50。
・ローラ幅(公称)は90~390Wの定寸が標準。
・フリーサイズも製作可能。
・樹脂成形SUSボールベアリング。
・製品にキズが付きにくいタイプ。
・[60型フレームスチール製。
【用途】
・軽軽荷重搬送用。
・小物部品搬送に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~