17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アルミ製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SA-4218)

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目

アルミパイプ使用のアルミ製ローラコンベヤ。【特長】・φ42.5(ローラ径42.5mm)、ローラ間隔最小...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SA-4218の外形図

製品仕様

SA-4218の外観1
  • ※ 連結フックはオプションです。
SA-4218の外観2

機幅・ローラ強度・重量目安

ローラ幅(公称)W(mm)240305390490
機幅 W+60(mm)300365450550
ローラ強度1本当り(kg)25252020
コンベヤ重量目安3,000L(kg)50P26.029.933.839.2
75P20.122.525.328.5
ローラ・軸付重量目安(g)302409336423
  • ※ ローラ強度はマキテックの標準コンベヤ・標準軸仕様を基準に計算しております。お客様で軸・フレームをご用意される場合はご注意ください。
  • ※ ご使用の状況(衝撃の有無)により強度は変わります。表中の数値は目安値であり、保証値ではありません。

製品仕様

コンベヤ型番ローラ単体ローラ寸法ローラ幅ローラ仕様ベアリング
型番外径
(φ)
肉厚
(t)
軸穴
(φ)
標準ローラ幅
(公称)W
標準ローラ全長
BB
製作可能フリーサイズ材質表面処理仕様
最短幅
(W)
最長幅
(W)
SA-4218SA-421842.51.66.2240・305
390・490
W+8240490×6063-T5アルマイト加工プレス

製品仕様

フレーム仕様標準機長製作範囲標準ローラ間隔機高
高さ×幅×肉厚
I×K×t
材質表面処理機長Lカーブ内R900ピッチ
P
(ローラ上面)
H
1,0001,5002,0003,000
[63×25×2.5/3.5アルミアルマイト加工×50・75・10072

製品仕様

公称径(実寸)×肉厚
(φ)(t)
軸長
(mm)
形状加工材質めっき
6(5.9)W+25丸棒M6ネジ切りSS400

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
240 ~ 490
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
240 ~ 490
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

アルミパイプ使用のアルミ製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ42.5(ローラ径42.5mm)、ローラ間隔最小P50。
・ローラ幅(公称)は90~490Wの定寸が標準。
・フリーサイズ(中間サイズ)は製作不可。
・プレスベアリング。
・[63型アルミフレーム。
【用途】
・軽荷重搬送用。
・小物搬送に最適。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SA-4218) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SA-4218)
アルミ製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(SA-4218M)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-6023P)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-5721P)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-5714P)
アルミ製 ローラコンベヤ Sシリーズ SA-1810 外径18.1mm
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性耐水性耐水性標準標準標準耐水性
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質アルミニウムアルミニウムスチールスチールスチールアルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング