メカニカル部品技術窓口



| ローラ幅(公称)W(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+36(mm) | 136 | 236 | 336 | 436 | 536 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 15 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| コンベヤ重量目安2,000L(kg) | 20P | 7.6 | 12.3 | 17.1 | 21.9 | 26.7 |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 100 | 155 | 210 | 265 | 320 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称)W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| SA-1810 | SA-1810 | 18.1 | 1.0 | 8.2 | 100~500 | W+8 | 90 | 500 | ○ | アルミ | アルマイト | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅 | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ内R900 | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | ||||||
| 34×13 | アルミ | アルマイト加工 | ○ | ○ | ○ | × | × | 20・25 | 34.5 |
| 公称径(実寸)×肉厚 (φ)(t) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 8(7.85)×0.8 | W+25 | パイプ | 両ツブシ | STKM11A | 三価クロムめっき |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
アルミローラー採用のアルミ製ローラコンベヤです。
【特長】
・ローラ径φ18.0、ローラ間隔最小P20です。
・ローラ幅(公称)は100~500Wの50mmとびが標準です。
・プレスベアリングです。
【用途】
・軽荷重搬送用。
・小物部品搬送に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ32 × 幅90-620 (FR型)
0通常価格(税別):991円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4