17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-6023NB・規格ベアリング

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

S-6023NBの外形図

製品仕様

S-6023NBの外観1

外観1

  • ※ 連結金具はオプションです。
S-6023NBの外観2

外観2

単位:mm

型番ローラ外径(φ)×肉厚(t)
ベアリング
軸外径(φ)×肉厚(t)
加工
フレーム形状
I×K×t
コンベヤ機高(H)
機長
L
ローラ幅
W
ローラ間隔
P
カーブ内R
R
ローラ強度
390W(kg)
S-6023NB60.5×2.3 めっき付
6201Z ボス付
12(11.9)×1.0 パイプ
両ツブシ
[90×30×3.2
101.7
1,000・1,500
2,000・3,000
90・150・240・305
390・490・620・690
790・890・990
75・100・150900120

型番リスト

表示件数

軸種類

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
90 ~ 990
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
90 ~ 990
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

規格対応ベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ60.5(ローラ径60.5mm)、ローラ間隔最小P75。
・規格ベアリング、樹脂製一体型ボス。
・高耐久、静音タイプ。
・90型フレーム、標準タイプ。
【用途】
・中荷重搬送用。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-6023NB・規格ベアリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製 ローラコンベヤ Sシリーズ S-6023NB・規格ベアリング
スチール製ローラコンベヤ Sシリーズ(S-5721NB・規格ベアリング)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-6023P)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-5714NB)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-4814NB)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Sシリーズ(S-3823NB)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックマキテック
通常価格------
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目6日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準標準
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング