メカニカル部品技術窓口


外観1

外観2
単位:mm
| 型番 | ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング | 軸外径(φ)×肉厚(t) 加工 | フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高 (H) | 機長 L | ローラ幅 W | ローラ間隔 P | カーブ内R R | ローラ強度390W(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-5714NB | 57.2×1.4 めっき付 6201Z ボス付 | 12(11.8)×1.0 パイプ 両ツブシ | [90×30×2.3 100 | 1,000・1,500 2,000・3,000 | 90・150・240・305 390・490・620・690 790・890・990 | 75・100・150 | 900 | 110 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
規格対応ベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ57.2(ローラ径57.2mm)ローラ間隔最小P75。
・規格ベアリング、樹脂製一体型ボス。
・高耐久、静音タイプ。
・[90型フレーム、標準タイプ。
【用途】
・中荷重搬送用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3816)
4.7