メカニカル部品技術窓口


外観1

外観2
単位:mm
| 型番 | ローラ外径(φ)×肉厚(t) ベアリング | 軸外径(φ)×肉厚(t) 加工 | フレーム形状 I×K×t コンベヤ機高 (H) | 機長 L | ローラ幅 W | ローラ間隔 P | カーブ内R R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-1216NB | 12×1.6めっき付規格ベアリング | 5(4.93)丸棒 両ピン | [34×20×1.6 落し込み36 | 1,000・1,500 2,000 | 90・150・240 305・390 | 14・20・25 | - |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
規格対応ベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ12(ローラ径12mm)、ローラ間隔最小P14。
・規格ベアリング、高耐久。
・[34型フレーム、落し込み。
【用途】
・軽軽荷重搬送用。
・小物部品搬送に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~