メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

| ローラ幅(公称)W(mm) | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 | 890 | 990 | 1,090 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+70(mm) | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | 860 | 960 | 1,060 | 1,160 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 470 | 440 | 420 | 400 | 380 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 75P | 75.1 | 94.8 | 118.5 | 138.8 | 164.3 | 195.5 | 227.7 | 250.2 | 278.9 | 307.5 | 336.1 |
| 100P | 52.5 | 62.7 | 74.9 | 85.4 | 98.6 | 114.8 | 131.2 | 142.9 | 157.7 | 172.4 | 187.2 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 1,516 | 2,145 | 2,916 | 3,567 | 4,389 | 5,389 | 6,442 | 7,164 | 8,089 | 9,014 | 9,938 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称)W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| S-7638N | S-7638N | 76.3 | 3.8 | 20.2 | 150・240・305 390・490・620・690 790・890・990・1,090 | W+8 | 90 | 1500 | ○ | STKM | 溶融亜鉛めっき | 削り出し |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 I×K×t | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ 内R900 | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | ||||||
| [90×30×4.5 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 100・150・200・300 | 100 |
| 公称径(実寸) (φ) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 (19.9) | W+40 | 丸棒 | 両ピン | SS400 | × |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
削り出しベアリング採用で静音のスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ76.3(ローラ径76.3mm)、肉厚t3.8mm、めっき付、ローラ間隔最小P100。
・ローラ幅(公称)は150~1,090Wの定寸が標準。
・フリーサイズも製作可能。
・削り出しベアリング、高品質タイプ。
・[90型フレーム。
【用途】
・重荷重搬送用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5