メカニカル部品技術窓口


※連結金具はオプションです。

| ローラ幅(公称)W(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 | 890 | 990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+70(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | 860 | 960 | 1,060 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 400 | 400 | 360 | 300 | 230 | 180 | 140 | 130 | 110 | 100 | 90 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 75P | 53.2 | 67.6 | 89.1 | 104.7 | 125.0 | 149.0 | 180.1 | 196.4 | 220.7 | 244.7 | 268.6 |
| 100P | 45.3 | 56.1 | 72.3 | 84.1 | 99.5 | 117.5 | 141.0 | 153.4 | 171.7 | 189.8 | 207.8 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 799 | 1,152 | 1,680 | 2,062 | 2,562 | 3,149 | 3,912 | 4,314 | 4,910 | 5,498 | 6,085 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称)W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| S-6038N | S-6038N-16 | 60.5 | 3.8 | 16.2 | 90・150・240・305 390・490・620・690 790・890・990 | W+8 | 90 | 990 | ○ | STKM | 溶融亜鉛めっき | 削り出し |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 I×K×t | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ 内R900 | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | ||||||
| [90×30×3.2 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150・200 | 101.7 |
| ([90×30×4.5) | |||||||||
| 公称径(実寸)×肉厚 (φ) (t) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 (15.9)×1.6 | W+33 | パイプ | 片ツブシ | STKM11A | × |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
削り出しベアリング採用で静音のスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ60.5(ローラ径60.5mm)、肉厚t3.8mm、めっき付、ローラ間隔最小P75。
・ローラ幅(公称)は90~990Wの定寸が標準。
・フリーサイズも製作可能。
・削り出しベアリング、高品質タイプ。
・[90型フレーム。
【用途】
・中重荷重搬送用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~