メカニカル部品技術窓口



| ローラ幅(公称)W(mm) | 90 | 150 | 240 | 305 | 390 | 490 | 620 | 690 | 790 | 890 | 990 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+70(mm) | 160 | 220 | 310 | 375 | 460 | 560 | 690 | 760 | 860 | 960 | 1,060 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 185 | 185 | 175 | 170 | 155 | 130 | 110 | 90 | 80 | 75 | 65 | |
| コンベヤ重量目安3,000L(kg) | 75P | 41.0 | 49.8 | 63.1 | 72.2 | 85.2 | 100.0 | 119.1 | 129.5 | 144.2 | 158.9 | 173.7 |
| 100P | 36.1 | 42.8 | 52.8 | 60.1 | 69.6 | 80.8 | 95.3 | 103.1 | 114.3 | 125.4 | 136.6 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 491 | 706 | 1,027 | 1,260 | 1,564 | 1,921 | 2,386 | 2,636 | 2,993 | 3,351 | 3,708 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 外径 (φ) | 肉厚 (t) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅 (公称)W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| S-6023P | S-6023P | 60.5 | 2.3 | 12.2 | 90・150・240・305 390・490・620・690 790・890・990 | W+8 | 90 | 990 | × | STKM | 溶融亜鉛めっき | プレス |
| フレーム仕様 | 標準機長製作範囲 | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 I×K×t | 材質 | 表面処理 | 機長L | カーブ 内R900 | ピッチ P | (ローラ上面) H | |||
| 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | ||||||
| [90×30×3.2 | スチール | 焼付塗装 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 75・100・150・200 | 101.7 |
| ([90×30×2.3) | |||||||||
| 公称径(実寸)×肉厚 (φ) (t) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 (11.8)×1.0 | W+33 | パイプ | 両ツブシ | STKM11A | × |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
プレスベアリング採用のスチール製ローラコンベヤ。
【特長】
・φ60.5(ローラ径60.5mm)、肉厚t2.3mm、ローラ間隔最小P75。
・ローラ幅(公称)は90~990Wの定寸が標準。
・フリーサイズ(中間サイズ)は製作不可。
・プレスベアリング、安価タイプ。
・[90型フレーム。
【用途】
・中荷重搬送用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ32 × 幅90-620 (FR型)
0通常価格(税別):991円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4