17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • 軸種類

    • 軸なし(丸穴)
    • シャフト
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
    [101-149/1mm単位]
    [151-199/1mm単位]
    [201-249/1mm単位]
    [251-299/1mm単位]
    [301-349/1mm単位]
    [351-399/1mm単位]
    [401-449/1mm単位]
    [451-499/1mm単位]
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スチール製ローラコンベヤ PGタイプ(ガイド兼用フレーム)

未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

R-2812PG寸法図

R-2812PG

R-3812PG寸法図

R-3812PG

R-4214PG寸法図

R-4214PG

R-5714PG寸法図

R-5714PG

R-6023PG寸法図

R-6023PG

 

製品仕様

各種ローラ(コンベヤ用ローラ)ローラ幅100~1,000 Mシリーズ

■機幅・ローラ強度・重量目安

名称記号ローラ外径(φ)×肉厚(t)
ベアリング
軸外径(φ)×肉厚(t)
加工
フレーム形状
I×K×t
コンベヤ機高
(H)
機長
L
ローラ幅
W
ローラ間隔
P
カーブ内R
R
ローラ強度
〔400W〕
(kg)
R-2812PG28.6×1.2
めっき付プレスベアリング
8(7.85)×0.8
パイプ
丸・半月
[90×30×2.3
ローラ上面52 ガイド有効38
1,000・1,500
2,000・3,000
100~500
フリーサイズ 製作可能
30・40
50・75
90031
R-3812PG38.1×1.2
めっき付プレスベアリング
12(11.8)×1.0
パイプ
丸・半月
[90×30×2.3
ローラ上面57 ガイド有効33
1,000・1,500
2,000・3,000
100~1,000
50とび
50・75
100・150
90080
R-4214PG42.7×1.4
めっき付プレスベアリング
12(11.8)×1.0
パイプ
丸・半月
[90×30×2.3
ローラ上面59 ガイド有効31
1,000・1,500
2,000・3,000
100~1,000
50とび
50・75
100・150
90090
R-5714PG57.1×1.4
めっき付プレスベアリング
12(11.8)×1.0
パイプ
丸・半月
[120×30×3.2
ローラ上面78.5 ガイド有効41.5
1,000・1,500
2,000・3,000
100~1,000
50とび
75・100
150・200
900109
R-6023PG60.5×2.3
めっき付プレスベアリング
12(11.8)×1.0
パイプ
丸・半月
[120×30×3.2
ローラ上面80 ガイド有効40
1,000・1,500
2,000・3,000
100~1,000
50とび
75・100
150・200
900110

型番リスト

表示件数
型番

軸種類

外径 D

(φ)

幅 W

(mm)

最小発注数量
[シャフト] 軸付き
28.6
100 ~ 500
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
28.6
100 ~ 500
1個
[シャフト] 軸付き
28.6
101 ~ 149
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
28.6
101 ~ 149
1個
[シャフト] 軸付き
28.6
151 ~ 199
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
28.6
151 ~ 199
1個
[シャフト] 軸付き
28.6
201 ~ 249
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
28.6
201 ~ 249
1個
[シャフト] 軸付き
28.6
251 ~ 299
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
28.6
251 ~ 299
1個
[シャフト] 軸付き
28.6
301 ~ 349
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
28.6
301 ~ 349
1個
[シャフト] 軸付き
28.6
351 ~ 399
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
28.6
351 ~ 399
1個
[シャフト] 軸付き
28.6
401 ~ 449
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
28.6
401 ~ 449
1個
[シャフト] 軸付き
28.6
451 ~ 499
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
28.6
451 ~ 499
1個
[シャフト] 軸付き
38.1
100 ~ 1000
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
38.1
100 ~ 1000
1個
[シャフト] 軸付き
42.7
100 ~ 1000
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
42.7
100 ~ 1000
1個
[シャフト] 軸付き
57.1
100 ~ 1000
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
57.1
100 ~ 1000
1個
[シャフト] 軸付き
60.5
100 ~ 1000
1個
[軸なし(丸穴)] 軸なし
60.5
100 ~ 1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

スチール製のコンベア用ローラ。
【特長】
・ローラがフレームの中に入り、フレームがガイドを兼用します。
・ガイド機能付のローラコンベアのローラ単品。
・ローラ幅100~1,000mmまで1mm単位で選定可能。

商品担当おすすめ

  • ローラ幅Wの寸法は公称と実寸で数ミリ程度異なる場合がございます。詳細寸法についてはカタログをご確認ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール製ローラコンベヤ PGタイプ(ガイド兼用フレーム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラコンベヤ PGタイプ(ガイド兼用フレーム)
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ RH-3812P・落し込みフレーム
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ RH-4214P・落し込みフレーム
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RH-3816・落し込みフレーム)
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(RH-5714P・落し込みフレーム)
アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ)樹脂ベアリングタイプ(ステンレスシャフト)
メーカーマキテックマキテックマキテックマキテックマキテックオークラ輸送機
通常価格-----2,588 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
種類長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ長ローラ
長ローラ種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
特性標準標準標準標準標準耐水性
使用温度範囲(℃)0::400::400::400::400::400::40
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチールアルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング