メカニカル部品技術窓口



| ローラ幅(公称)W(mm) | 300 | |
|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 375 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 100 | |
| コンベヤ重量目安 320R×90° | 50P | 23.3 |
| 75P | 17.7 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 1,110 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 小径側 A(φ) | 大径側 B(φ) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 小径側 | 大径側 | |||||||||||
| R-TC320 | R-TC320 | 31.2 | 60.5 | 12.0 | 300 | W+13 | 300 | × | STKM11A | ユニクロめっき | 6001ZZ | 削り出し |
| フレーム仕様 | カーブ | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 内R寸法 | ピッチ P | (ローラ上面) H |
| I×K×t | |||||
| [90×30×3.2 | スチール | 焼付け塗装 | 320 | 50・75・100 | 94 |
| - | ローラ本数 |
|---|---|
| 50P | 15 |
| 75P | 10 |
| 100P | 7 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月 ヨコピン穴 | STKM11A | × |
スチール製テーパーローラコンベヤ。
【特長】
・内R320mm用で、角度90°。
・φ31.2(ローラ小径側31.2mm)、φ60.5(外径側60.5mm)。
・ローラ幅(公称)は300Wが標準。
・小径側は規格ベアリング、ボス部カラー合わせ、大径側は削り出しベアリング。
【用途】
・中軽荷重搬送用。
・スペースが無く小さいRが必要な時に利用。

マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
オークラ輸送機
スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ57×幅90-990(SR型)
4.3通常価格(税別):1,423円~