メカニカル部品技術窓口



| ローラ幅(公称)W(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機幅 W+75(mm) | 275 | 375 | 475 | 575 | 675 | |
| ローラ小径側 | ローラ外径(φ) | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| 肉厚(t) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| ローラ大径側B | ローラ外径(φ) | 54.9 | 59.9 | 64.9 | 69.8 | 74.8 |
| 肉厚(t) | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
| ローラ強度1本当り(kg) | 170 | 117 | 87 | 68 | 56 | |
| コンベヤ重量目安 900R×90°(kg) | 75P | 33.3 | 42.9 | 52.7 | 62.4 | 72.3 |
| 100P | 28.6 | 36.4 | 44.2 | 62.1 | 60.0 | |
| ローラ・軸付重量目安(g) | 935 | 1,311 | 1,683 | 2,075 | 2,460 | |
| コンベヤ型番 | ローラ単体 | ローラ寸法 | ローラ幅 | ローラ仕様 | ベアリング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 小径側 (φ) | 大径側 B(φ) | 軸穴 (φ) | 標準ローラ幅(公称) W | 標準ローラ全長 BB | 製作可能 | フリーサイズ | 材質 | 表面処理 | 仕様 | ||
| 最短幅 (W) | 最長幅 (W) | |||||||||||
| R-TC900 | R-TC900 | 42.7 | 上記 | 12.2 | 200~600 | W+13 | 200 | 600 | ○ | STKM | ユニクロめっき | 削り出し |
| フレーム仕様 | カーブ | 標準ローラ間隔 | 機高 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高さ×幅×肉厚 | 材質 | 表面処理 | 内R寸法 | ピッチ P | (ローラ上面) H |
| I×K×t | |||||
| [90×30×3.2 | スチール | 焼付け塗装 | 900 | 75・100・150 | 100 |
| - | ローラ本数 |
|---|---|
| 75P | 23 |
| 100P | 18 |
| 150P | 12 |
| 軸径(φ)×肉厚(t) 公称(実寸) | 軸長 (mm) | 形状 | 加工 | 材質 | めっき |
|---|---|---|---|---|---|
| 12(11.8)×1.0 | W+40 | パイプ | 丸・半月 ヨコピン穴 | STKM11A | × |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
スチール製テーパーローラコンベヤ。
【特長】
・内R900mm用で、角度90°。
・φ45.0(ローラ小径側45.0mm)、φ54.9~74.8(ローラ外径側54.9~74.8mm)。
・ローラ幅(公称)は200~600Wの50mmとびが標準。
・フリーサイズも製作可能。
【用途】
・中軽荷重搬送用。

マキテック
Mシリーズコンベヤ用脚(SUS-2B型スタンド) ステンレス標準タイプ
本製品に対応しているローラコンベヤ用のスタンド(ステンレス標準タイプ)です。<br/>高さが自由に設定可能の為、大変便利です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5
マキテック
スチール製ローラ(コンベヤ用ローラ) Mシリーズ(R-3812P)
4.5
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4